Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
MF-WO 12/6 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión MultiFit, Terminal marker, 12 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Woertz, blanco
Código 1692290000
Tipo MF-WO 12/6 MC NE WS
GTIN (EAN) 4008190864897
Cantidad 400 Pieza

Dimensiones y pesos

Altura 12 mm
Altura (pulgadas) 0,472 inch
Anchura 6 mm
Anchura (pulgadas) 0,236 inch
Peso neto 0,27 g

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Datos generales

Anchura 6 mm
Aplicación / productor Woertz
Caracteres impresos sin imprimir
Color blanco
Color de material según código de resistencia
Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C
Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2
Halógenos No
Impresora compatible 2715590000
2438520000
2438510000
Material Poliamida 66
Número de señalizadores por combinación 1 MultiCard = Terminal marker
Número de señalizadores por unidad de embalaje
forma de entrega MultiCard
Tipo de impresión sin imprimir

Señalizadores

Paso en mm (P) 6 mm

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1716820000
Tipo: MF-WO 9/6 MC NE WS
Versión:
MultiFit, Terminal marker, 9 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Woertz, blanco
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto