Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BLZF 3.50/03/180 SN BK BX   Не использовать продукт для новых разработок
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
Заказ № 1690430000
Тип BLZF 3.50/03/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4008190328948
Кол. 100 Шт.
Продуктное отношение IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Упаковка Ящик
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2025-09-30
Альтернативный продукт 2459290000

Размеры и массы

Глубина 22 мм
Глубина (дюймов) 0,866 inch
Высота 13 мм
Высота (в дюймах) 0,512 inch
Ширина 10,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,413 inch
Масса нетто 2,746 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 117 мм
VPE с 102 мм
Высота VPE 65 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт DIN EN 61984, раздел 7.3.2/09.02, используя образец из DIN EN 60068-2-70/07.96
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, номинальное напряжение, номинальное поперечное сечение, шаг, тип материала, сертификация и маркировка SEV, сертификация и маркировка CSA
Оценивание доступно
Испытание сертификация и маркировка UL
Оценивание на упаковочной маркировке
Испытание прочность
Оценивание пройдено
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.99
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,2 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 28/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 28/19
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/19
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00
Требование 0,2 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,2 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 28/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 28/19
Оценивание пройдено
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Оценивание пройдено
Требование 0,4 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/19
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00
Требование ≥5 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 28/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 28/19
Оценивание пройдено
Требование ≥10 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.2
Оценивание пройдено
Требование ≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Оценивание пройдено
Требование ≥40 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U1.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K1.5
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/19
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия BL/SL 3.50
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения Пружинное соединение
Шаг в мм (P) 3,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,138 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 3
L1 в мм 7 мм
L1 в дюймах 0,276 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение 1,5 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Вид защиты IP20, в полностью смонтированном состоянии
Объемное сопротивление ≤5 mΩ
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 10 мм
Лезвие отвертки 0,4 x 2,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264-A
Циклы коммутации 25
Усилие вставки на полюс, макс. 7 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 5 N

Данные о материалах

Изоляционный материал PBT
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 200
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев штепсельного контакта 4...8 µm Sn луженый погружением в расплав
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,2 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,2 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 1 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,2 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 1,5 mm²
Наружный диаметр изоляции, макс. 2,9 мм
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 2,4 мм x 1,5 мм
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/16 OR
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/10
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/16 W
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/10
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/16D R
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/10
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/10
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 14,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 10 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 12 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 8 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 100 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1461395
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Макс. наружный диаметр провода 2,9 мм
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Для проводов с более крупным сечением рекомендуется форма обжима A для кабельных наконечников с обжимными инструментами PZ 1,5 (код заказа 9005990000) или PZ 6/5 (код заказа 9011460000).
• P на чертеже – шаг
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693