Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
HDC 04A DMDL 2BO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión HDC - cajas, Grupo: 1, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Tapa para partes inferiores de la capota, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar
Código 1665750000
Tipo HDC 04A DMDL 2BO
GTIN (EAN) 4008190422776
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 26,8 mm
Profundidad (pulgadas) 1,055 inch
Altura 17,5 mm
Altura (pulgadas) 0,689 inch
Anchura 36,5 mm
Anchura (pulgadas) 1,437 inch
Peso neto 14,6 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistencia química
Sustancia Acetona
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Aceite de perforación
Resistencia química Resistente
Sustancia Diésel
Resistencia química Resistente
Sustancia Alcohol etílico
Resistencia química Resistente
Sustancia Aceite de transmisión
Resistencia química Resistente
Sustancia Aceite hidráulico
Resistencia química Resistente
Sustancia Refrigerante
Resistencia química Resistente
Sustancia Bencina de petróleo
Resistencia química Resistente
Sustancia Transpiración
Resistencia química Resistente
Sustancia Gasolina Premium
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Agua
Resistencia química Resistente
Sustancia UV
Resistencia química Inestable
Sustancia Ozono
Resistencia química Inestable

Datos generales

Carcasas EMC No
Material capotas Fundición inyectada de aluminio
Par de apriete 0,5 Nm
Superficie Esmalte en polvo
Tipo de protección IP65 (enchufado)

Dimensiones

Altura capota B 17,5 mm
Anchura capota C 26,8 mm
Entrada de cable con conector hembra
Longitud, caja 26,8 mm

Versión

BG 1
Color (RAL) RAL 7035
Diseño Estándar
Entrada de cable con conector hembra
Grupo 1
Indicado para ModuPlug® No
Junta NBR
Par de apriete 0,5 Nm
Parte superior/Parte inferior/Tapa Tapa
Tipo Tapa
Tipo de enclavamiento Enclavamiento lateral
Versión, cajas Tapa para partes inferiores de la capota
Versión, sistema de cierre Enclavamiento lateral en la parte inferior

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación técnica
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Homologaciones

Homologaciones CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E92202

Productos relacionados

Código: 1665740000
Tipo: HDC 04A DODL 2BO
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 1, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Tapa para partes inferiores de la capota, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto