HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
Código
1661720000
Tipo
HDC 24B KBU 1PG21G
GTIN (EAN)
4008190418274
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
65 mm
Altura (pulgadas)
2,559 inch
Anchura
55 mm
Anchura (pulgadas)
2,165 inch
Peso neto
328 g
Temperaturas
Temperatura límite
-40 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.