Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Prensaestopas de latón niquelado
Prensaestopas de plástico
Prensaestopas de acero inoxidable
Versión IP68
Versión IP68 conforme a la norma EN 45545
Tornillo de apriete IP65, mitad de prensaestopas
IP65 sellado de cables múltiples
Protección IP54 contra torceduras y antitracción central
Versión HQ para HDC
Datos generales para pedido
Versión
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, laton, niquelado
Código
1656390000
Tipo
KV 11-M
GTIN (EAN)
4008190409401
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
3 mm
Altura (pulgadas)
0,118 inch
Anchura
10 mm
Anchura (pulgadas)
0,394 inch
Peso neto
9 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Datos generales
Aplicación del cierre
NBR
Calibre de llave 1
18 mm
Calibre de llave 2
18 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 1
7,5 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 2
10 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 3
12,5 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
12,5 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
7,5 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
60 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-20 °C
Halógenos
Sí
Junta
NBR
Junta tórica
NBR
Longitud de rosca
6 mm
Material
laton, niquelado
Paso de rosca
1,41 mm
Prensaestopas
PG, PG 11
Tipo de protección
IP65
Tipo de protección con GWDR
IP65
Tuerca (externa)
PG 11
calibre de llave
18 mm
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1921720000
Tipo:
VG H M20 MS
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1921740000
Tipo:
VG H M25 MS
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1921760000
Tipo:
VG H M32 MS
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1921770000
Tipo:
VG H M40 MS
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, M 40, 9.5 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1656400000
Tipo:
KV 13-M
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 13, 7.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1656410000
Tipo:
KV 16-M
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1656420000
Tipo:
KV 21-M
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1656430000
Tipo:
KV 29-M
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, laton, niquelado
Versión
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, laton, niquelado
Código
1656390000
Tipo
KV 11-M
GTIN (EAN)
4008190409401
Cantidad
10 Pieza
Altura
3 mm
Altura (pulgadas)
0,118 inch
Anchura
10 mm
Anchura (pulgadas)
0,394 inch
Peso neto
9 g
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Aplicación del cierre
NBR
Calibre de llave 1
18 mm
Calibre de llave 2
18 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 1
7,5 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 2
10 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 3
12,5 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
12,5 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
7,5 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
60 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-20 °C
Halógenos
Sí
Junta
NBR
Junta tórica
NBR
Longitud de rosca
6 mm
Material
laton, niquelado
Paso de rosca
1,41 mm
Prensaestopas
PG, PG 11
Tipo de protección
IP65
Tipo de protección con GWDR
IP65
Tuerca (externa)
PG 11
calibre de llave
18 mm
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Código:
1921720000
Tipo:
VG H M20 MS
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1921740000
Tipo:
VG H M25 MS
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1921760000
Tipo:
VG H M32 MS
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1921770000
Tipo:
VG H M40 MS
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, M 40, 9.5 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1656400000
Tipo:
KV 13-M
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 13, 7.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1656410000
Tipo:
KV 16-M
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1656420000
Tipo:
KV 21-M
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, laton, niquelado
Código:
1656430000
Tipo:
KV 29-M
Versión:
VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, laton, niquelado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.