Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
HDC HDD 72 FC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия HDC - вставка, Гнездо, 250 V, 10 A, Количество полюсов: 72, Обжимное соединение, Типоразмер: 6
Заказ № 1651200000
Тип HDC HDD 72 FC
GTIN (EAN) 4008190299804
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 84,5 мм
Глубина (дюймов) 3,327 inch
Высота 33 мм
Высота (в дюймах) 1,299 inch
Ширина 34 мм
Ширина (в дюймах) 1,339 inch
Масса нетто 57 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
Химическая стойкость
Вещество Ацетон
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Аммиак, водный
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Очищенная нефть
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Бензол
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Масло для дизельных двигателей
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Уксусная кислота, концентрированная
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Гидроксид калия
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Метанол
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Моторное масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Щёлок, разбавленный
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Гидрохлорфторуглероды
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Использование вне помещений
Химическая стойкость Условная стойкость

Габаритные размеры

Высота розетки 33 мм
Длина цоколя 84,5 мм
Ширина 34 мм

Общие данные

BG 6
Вид соединения Обжимное соединение
Группа изоляционного материала IIIa
Изоляционный материал Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге)
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Количество полюсов 72
Материал Сплав медный
Не содержит галогенов true
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2 Да
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) 4 kV
Номинальный ток (UR)
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 14
Номинальный ток 10 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 16
Номинальный ток 7 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 18
Номинальный ток 7 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 20
Номинальный ток 2,75 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 22
Номинальный ток 2,75 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 24
Номинальный ток 2,75 A
Номинальный ток (cUR)
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 14
Номинальный ток 6 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 16
Номинальный ток 3,5 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 18
Номинальный ток 3,5 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 20
Номинальный ток 1,47 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 22
Номинальный ток 1,47 A
Поперечное сечение подключения проводника AWG AWG 24
Номинальный ток 1,47 A
Объемное сопротивление ≤4 mΩ
Поперечное сечение соединяемого провода 2,5 mm²
Прочность изоляции 1010 Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 250 V
Расчетное напряжение по UL/CSA 600 В пост./перем. тока
Расчетный ток (DIN EN 61984) 10 A
Серия HDD
Степень загрязнения 3
Тип Гнездо
Типоразмер 6
Цветовой код бежевый
Циклы коммутации Ag ≥ 500
Циклы коммутации Au ≥ 500

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Соединение PE 10 мм
Крепежный винт M 4
Момент затяжки, макс., соединение PE 1,5 Nm
Момент затяжки, мин., соединение PE 1,2 Nm
Размер лезвия, шлиц (соединение PE) SD 0,6 x 3,5, SD 0,8 x 4,0
Расчетное сечение 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), мин. AWG 20

Исполнение

BG 6
Вид соединения Обжимное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Материал Сплав медный
Объемное сопротивление ≤4 mΩ
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 2,05 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Типоразмер 6

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E92202

Связанные изделия

Заказ №: 1092130000
Тип: HDC HDD 72 MC WO SCREW
Версия:
HDC - вставка, Штекер, 250 V, 10 A, Количество полюсов: 72, Обжимное соединение, Типоразмер: 6
 
Заказ №: 1651190000
Тип: HDC HDD 72 MC
Версия:
HDC - вставка, Штекер, 250 V, 10 A, Количество полюсов: 72, Обжимное соединение, Типоразмер: 6