Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC HDD 72 FC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 72, Crimpanschluss, Baugröße: 6
Best.-Nr. 1651200000
Art HDC HDD 72 FC
GTIN (EAN) 4008190299804
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 84,5 mm
Tiefe (inch) 3,327 inch
Höhe 33 mm
Höhe (inch) 1,299 inch
Breite 34 mm
Breite (inch) 1,339 inch
Nettogewicht 57 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ammoniak, wässrig
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Benzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Benzol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Essigsäure, konzentriert
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kalilauge (Kaliumhydroxid)
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Methanol
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Motorenöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Lauge, verdünnt
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Außengebrauch
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Abmessungen

Breite 34 mm
Höhe Buchse 33 mm
Länge Sockel 84,5 mm

Allgemeine Daten

Anschlussart Crimpanschluss
BG 6
Baugröße 6
Baureihe HDD
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 250 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 4 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 10 A
Bemessungsstrom (UR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 16
Bemessungsstrom 7 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 18
Bemessungsstrom 7 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 20
Bemessungsstrom 2,75 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 22
Bemessungsstrom 2,75 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 24
Bemessungsstrom 2,75 A
Bemessungsstrom (cUR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 6 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 16
Bemessungsstrom 3,5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 18
Bemessungsstrom 3,5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 20
Bemessungsstrom 1,47 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 22
Bemessungsstrom 1,47 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 24
Bemessungsstrom 1,47 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand ≤4 mΩ
Farbe beige
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 Ja
Halogenfrei true
Isolationswiderstand 1010 Ω
Isolierstoff PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert)
Isolierstoffgruppe IIIa
Leiteranschlussquerschnitt 2,5 mm²
Polzahl 72
Steckzyklen Ag ≥ 500
Steckzyklen Au ≥ 500
Typ Buchse
Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff Kupferlegierung

Anschlussdaten PE

Abisolierlänge PE-Anschluss 10 mm
Anschlussart PE Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss 1,2 Nm
Befestigungsschraube M 4
Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss) SD 0,6 x 3,5, SD 0,8 x 4,0
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min. AWG 20

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Anschlussart Crimpanschluss
BG 6
Baugröße 6
Durchgangswiderstand ≤4 mΩ
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 2,05 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,14 mm²
Werkstoff Kupferlegierung

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1092130000
Art: HDC HDD 72 MC WO SCREW
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 72, Crimpanschluss, Baugröße: 6
 
Best.-Nr.: 1651190000
Art: HDC HDD 72 MC
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 72, Crimpanschluss, Baugröße: 6
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile