Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
BL 3.50/08/90 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 8, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
Art.nr. 1638610000
Typ BL 3.50/08/90 SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190276157
Förp. 66 pc(s).
Produktparametrar IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 22,45 mm
Byggdjup (tum) 0,884 inch
Höjd 12 mm
Bygghöjd (tum) 0,472 inch
Bredd 28 mm
Byggbredd (tum) 1,102 inch
Nettovikt 6,182 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 349 mm
VPE-bredd 135 mm
VPE-höjd 30 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test ursprungsmärkning, typmärkning, godkännande märkning SEV, godkännande märkning CSA
Utvärdering tillgänglig
Test hållbarhet
Utvärdering godkänd
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)
Standard DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 del 7 avsnitt 5 / 05.94
Test 180° vridning med kodningselement
Utvärdering godkänd
Test: Klämbar area
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.99
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea massiv 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/19
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00
Krav 0,2 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/19
Utvärdering godkänd
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea 2 × AWG 24/1
Typ av ledare och för ledararea 2 × AWG 24/19 med ändhylsa
Utvärdering godkänd
Krav 0,4 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/7
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00
Krav ≥5 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/19
Utvärdering godkänd
Krav ≥10 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea 2 × AWG 24/1
Typ av ledare och för ledararea 2 × AWG 24/19 med ändhylsa
Utvärdering godkänd
Krav ≥40 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U1.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K1.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/7
Utvärdering godkänd

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 3.50
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Ledarutgångsriktning 90°
Antal poler 8
L1 i mm 24,5 mm
L1 i tum 0,965 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 1,5 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20, komplett monterad
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 6 mm
Klämskruv M 2
Skruvmejselklinga 0,4 x 2,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 7 N
Max. dragkraft/pol 5 N
Åtdragningsmoment
Momenttyp Ledaranslutning
Användningsinformation
Åtdragningsmoment
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,08 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/12 OR
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/12 W
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/12 GE
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,25 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,25/10 HBL
Avisoleringslängd
nominell 5 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,25/5
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,34 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,34/10 TK
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 154685-1318353
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 8 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 8 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 12 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 10 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 10 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 8 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 160 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 160 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 100 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Max. ytterdiameter för ledaren: 2,9 mm
• Max. ytterdiameter för ledaren: 2,9 mm
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Antal poler:
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638550000
Antal poler: 2
Typ: BL 3.50/02/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638560000
Antal poler: 3
Typ: BL 3.50/03/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 3, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638570000
Antal poler: 4
Typ: BL 3.50/04/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638580000
Antal poler: 5
Typ: BL 3.50/05/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 5, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638590000
Antal poler: 6
Typ: BL 3.50/06/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 6, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638600000
Antal poler: 7
Typ: BL 3.50/07/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 7, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638620000
Antal poler: 9
Typ: BL 3.50/09/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638630000
Antal poler: 10
Typ: BL 3.50/10/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638640000
Antal poler: 11
Typ: BL 3.50/11/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 11, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638650000
Antal poler: 12
Typ: BL 3.50/12/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 12, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638660000
Antal poler: 13
Typ: BL 3.50/13/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 13, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638670000
Antal poler: 14
Typ: BL 3.50/14/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 14, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638680000
Antal poler: 15
Typ: BL 3.50/15/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 15, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638690000
Antal poler: 16
Typ: BL 3.50/16/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 16, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638700000
Antal poler: 17
Typ: BL 3.50/17/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 17, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638710000
Antal poler: 18
Typ: BL 3.50/18/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638720000
Antal poler: 19
Typ: BL 3.50/19/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 19, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638730000
Antal poler: 20
Typ: BL 3.50/20/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 20, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638740000
Antal poler: 21
Typ: BL 3.50/21/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 21, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638750000
Antal poler: 22
Typ: BL 3.50/22/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 22, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638760000
Antal poler: 23
Typ: BL 3.50/23/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 23, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1638770000
Antal poler: 24
Typ: BL 3.50/24/90 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638780000
Antal poler: 2
Typ: BL 3.50/02/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638790000
Antal poler: 3
Typ: BL 3.50/03/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 3, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638800000
Antal poler: 4
Typ: BL 3.50/04/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638810000
Antal poler: 5
Typ: BL 3.50/05/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 5, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638820000
Antal poler: 6
Typ: BL 3.50/06/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 6, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638830000
Antal poler: 7
Typ: BL 3.50/07/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 7, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638840000
Antal poler: 8
Typ: BL 3.50/08/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 8, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638860000
Antal poler: 10
Typ: BL 3.50/10/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638880000
Antal poler: 12
Typ: BL 3.50/12/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 12, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638890000
Antal poler: 13
Typ: BL 3.50/13/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 13, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638900000
Antal poler: 14
Typ: BL 3.50/14/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 14, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638920000
Antal poler: 16
Typ: BL 3.50/16/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 16, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638940000
Antal poler: 18
Typ: BL 3.50/18/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1638960000
Antal poler: 20
Typ: BL 3.50/20/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 20, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1639000000
Antal poler: 24
Typ: BL 3.50/24/90 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar