Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WQV 16N/2
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Överkoppling (plint), skruvad, gul, 76 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
Art.nr. 1636560000
Typ WQV 16N/2
GTIN (EAN) 4008190272852
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 18 mm
Byggdjup (tum) 0,709 inch
Höjd 19,8 mm
Bygghöjd (tum) 0,78 inch
Bredd 7,6 mm
Byggbredd (tum) 0,299 inch
Nettovikt 3,94 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Antal poler 2
Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkström 76 A

Materialdata

Material PA 66
Färgkod gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Mått

Gängmått metriskt, ytter 3 mm
Delning i mm (P) 11,9 mm

Systemparametrar

Utförande för plintar

ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad
Monteringsanvisning Direktmontage

Överkoppling

Antal överkopplade plintar
Märkström 2-polig 101 A
Märkström flerpolig 76 A
Typ Överkoppling
inchtdragningsmomentområde montageskruv 1,2...2,4 Nm

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1053360000
Typ: WQV 16/10
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 101 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 10.4 mm
 
Art.nr.: 1053260000
Typ: WQV 16/2
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 101 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 10.4 mm
 
Art.nr.: 1055160000
Typ: WQV 16/3
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 101 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 10.4 mm
 
Art.nr.: 1055260000
Typ: WQV 16/4
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 101 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 10.4 mm
 
Art.nr.: 1687640000
Typ: WQV 16N/2 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, blå, 76 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
 
Art.nr.: 1636570000
Typ: WQV 16N/3
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 76 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
 
Art.nr.: 1636580000
Typ: WQV 16N/4
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 76 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar