Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WTA 2/10 WDU2.5/10
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
Заказ № 1632340000
Тип WTA 2/10 WDU2.5/10
GTIN (EAN) 4008190209599
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 83,9 мм
Глубина (дюймов) 3,303 inch
Высота 66,1 мм
Высота (в дюймах) 2,602 inch
Ширина 5 мм
Ширина (в дюймах) 0,197 inch
Масса нетто 113,5 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж
с фиксаторами Да

Общие сведения

Количество полюсов 10
Указание по установке Непосредственный монтаж

Размеры

Шаг в мм (P) 5 мм
Высота с TS 35 107,6 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 1,5 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 6 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 W

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код черный
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Длина зачистки изоляции 6 мм
Зажимной винт M 2,5
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,3 Nm
Момент затяжки, мин. 0,3 Nm
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1324100000
Тип: SL 5.08/4/WDK2.5 OR
Версия:
Вставной адаптер (клемма), 5 A, Расчетное напряжение относительно соседней клеммы: 250 V, оранжевый
 
Заказ №: 1632290000
Тип: WTA 1 WDU1.5
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1632300000
Тип: WTA 1/ZA WDU1.5
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1632320000
Тип: WTA 2 WDU2.5-10
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1632330000
Тип: WTA 2/ZA WDU2.5-10
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1632350000
Тип: WTA 3 WDU4
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1632360000
Тип: WTA 3/ZA WDU4
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1878660000
Тип: WTA 4N WDK 2.5
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1879350000
Тип: WTA 4N/ZA WDK 2.5
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1051260000
Тип: WTA 5/1
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 0.75 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1062060000
Тип: WTA 5/10
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 0.75 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1632380000
Тип: WTA 6 WTR2.5
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1632390000
Тип: WTA 6/ZA WTR2.5
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1650210000
Тип: WTA 7 WSI6
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Заказ №: 1915480000
Тип: WTA 8 KO-TN
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Заказ №: 1915510000
Тип: WTA 8 KO-TN/ZA
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Заказ №: 1915450000
Тип: WTA 8 TN
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Заказ №: 1915470000
Тип: WTA 8 TN-KO
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Заказ №: 1915520000
Тип: WTA 8 TN-KO/ZA
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Заказ №: 1915500000
Тип: WTA 8 TN/ZA
Версия:
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A