Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WTA 2 WDU2.5-10
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
Código 1632320000
Tipo WTA 2 WDU2.5-10
GTIN (EAN) 4008190257347
Cantidad 25 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 83,9 mm
Profundidad (pulgadas) 3,303 inch
Altura 66,1 mm
Altura (pulgadas) 2,602 inch
Anchura 5 mm
Anchura (pulgadas) 0,197 inch
Peso neto 11,2 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado 6 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 0,3 Nm
Par de apriete, min. 0,3 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 1 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 2,5

Datos del material

Material PA 66
Color negro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 1,5 mm²
Tensión nominal 250 V
Intensidad nominal 6 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,56 W

Dimensiones

Paso en mm (P) 5 mm
Altura con TS 35 107,6 mm

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo
Número de polos 1

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
con espiga de sujeción No

Descargas

Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04
ECLASS 14.0 27-25-03-04

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1324100000
Tipo: SL 5.08/4/WDK2.5 OR
Versión:
Adaptador de conector (borne), 5 A, Tensión nominal para bornes contiguos: 250 V, naranja
 
Código: 1632290000
Tipo: WTA 1 WDU1.5
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1632300000
Tipo: WTA 1/ZA WDU1.5
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1632340000
Tipo: WTA 2/10 WDU2.5/10
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1632330000
Tipo: WTA 2/ZA WDU2.5-10
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1632350000
Tipo: WTA 3 WDU4
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1632360000
Tipo: WTA 3/ZA WDU4
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1878660000
Tipo: WTA 4N WDK 2.5
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1879350000
Tipo: WTA 4N/ZA WDK 2.5
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1051260000
Tipo: WTA 5/1
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 0.75 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1062060000
Tipo: WTA 5/10
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 0.75 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1632380000
Tipo: WTA 6 WTR2.5
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1632390000
Tipo: WTA 6/ZA WTR2.5
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1650210000
Tipo: WTA 7 WSI6
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
 
Código: 1915480000
Tipo: WTA 8 KO-TN
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Código: 1915510000
Tipo: WTA 8 KO-TN/ZA
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Código: 1915450000
Tipo: WTA 8 TN
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Código: 1915470000
Tipo: WTA 8 TN-KO
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Código: 1915520000
Tipo: WTA 8 TN-KO/ZA
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Código: 1915500000
Tipo: WTA 8 TN/ZA
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 205 V, 6 A
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto