Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZPE 4
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 480 A (4 mm²), grün / gelb
Best.-Nr. 1632080000
Art ZPE 4
GTIN (EAN) 4008190263218
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 43 mm
Tiefe (inch) 1,693 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 43,5 mm
Höhe 62,5 mm
Höhe (inch) 2,461 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 14,04 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD15.0008U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 6 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 6 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten PE

Bemessungskurzzeitstrom 480 A (4 mm²)
PEN-Funktion Nein

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1152892

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 10 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 10 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
min. 6 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
min. 6 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 4 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 4 mm²
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, mit PE-Anschluss, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX EXIKONF IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 7904170000
Art: ZPE 4/3AN
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 480 A (4 mm²), grün / gelb
 
Best.-Nr.: 7904280000
Art: ZPE 4/4AN
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 480 A (4 mm²), grün / gelb
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile