Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SLS 5.08/04/180B SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Art.nr. 1627260000
Typ SLS 5.08/04/180B SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190199777
Förp. 84 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 22,2 mm
Byggdjup (tum) 0,874 inch
Höjd 15,3 mm
Bygghöjd (tum) 0,602 inch
Nettovikt 6,155 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 349 mm
VPE-bredd 136 mm
VPE-höjd 30 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard VDE 0627 Tab. 7 poster 3/6,86
Test hållbarhet
Utvärdering godkänd
Test: Klämbar area
Standard VDE 0609 del 1 06.83, EN 60947-1 03.91
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-U2.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K2.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 28
Typ av ledare och för ledararea AWG 14
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard EN 60947-1/1991 avsnitt 8.2.4.3
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.5
Utvärdering godkänd
Krav 0,7 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U2.5
Typ av ledare och för ledararea H07V-K2.5
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard EN 60947-1/1991 avsnitt 8.2.4.4
Krav ≥5 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/7
Utvärdering godkänd
Krav ≥50 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U2.5
Typ av ledare och för ledararea H07V-K2.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 14/19
Utvärdering godkänd

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 4
L1 i mm 15,24 mm
L1 i tum 0,6 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. instucken/ handryggss. ej inst.
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20, komplett monterad
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 7 mm
Klämskruv M 2,5
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264-A
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 4 N
Max. dragkraft/pol 3 N
Åtdragningsmoment
Momenttyp Ledaranslutning
Användningsinformation
Åtdragningsmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsområde, max. 3,31 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flertrådig, min. H07 V-R 0,2 mm²
flertrådig, max. H07V-R 2,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 7 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/7
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 2,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 7 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/7
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/6
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 15 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 14 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 21,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 16 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 18 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 14 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 120 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar