Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: 0
Art.nr.
1626880000
Typ
SLA BB12R SW
GTIN (EAN)
4008190198213
Förp.
100 pc(s).
Produktparametrar
Förpackning
Box
Mått och vikter
Djup
15,5 mm
Byggdjup (tum)
0,61 inch
Höjd
8,3 mm
Bygghöjd (tum)
0,327 inch
Bredd
5,08 mm
Byggbredd (tum)
0,2 inch
Nettovikt
0,959 g
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
98 mm
VPE-bredd
76 mm
VPE-höjd
22 mm
Materialdata
Isoleringsmaterial
PBT GF
Färgkod
svart
Färgtabell (jämförbar)
RAL 9011
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-legering
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Driftstemperatur, max
100 °C
Temperaturområde Montage, min.
-25 °C
Temperaturområde Montage, max.
100 °C
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.