Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SL 3.50/03/90F 4.5 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Заказ № 1618070000
Тип SL 3.50/03/90F 4.5 SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190116194
Кол. 100 Шт.
Продуктное отношение IEC: 320 V / 17 A
UL: 300 V / 10 A
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 11,1 мм
Глубина (дюймов) 0,437 inch
Высота 12 мм
Высота (в дюймах) 0,472 inch
Высота, мин. 7,5 мм
Ширина 17,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,689 inch
Масса нетто 1,417 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Углеродный след продукта
Производственный цикл 0.009 kg CO2eq.

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 127 мм
VPE с 91 мм
Высота VPE 40 мм

Системные характеристики

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия BL/SL 3.50
Вид соединения Соединение с платой
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Шаг в мм (P) 3,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,138 "
Угол вывода 90°
Количество полюсов 3
Количество контактных штырьков на полюс
Длина штифта для припайки (l) 4,5 мм
Допуск на длину выводов под пайку +0,1 / -0,3 mm
Размеры выводов под пайку d = 1,2 мм, восьмиугольный
Размеры выводов под пайку = допуск d 0 / -0,03 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,4 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
L1 в мм 7 мм
L1 в дюймах 0,276 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем, с проникновением/защита от доступа тыльной стороной руки, без проникновения
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Объемное сопротивление 6,00 мОм
Кодируемый Да
Усилие вставки на полюс, макс. 10 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 10 N
Момент затяжки
Тип момента затяжки Крепежный винт, Печатная плата
Информация по использованию
Момент затяжки
мин. 0,1 Nm
макс. 0,15 Nm
Рекомендуемый винт
Артикул PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Данные о материалах

Изоляционный материал PBT
Цветовой код оранжевый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 200
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Основной материал контактов CuSn
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев соединения под пайку 2...4 µm Ni / 5...8 µm Sn глянцевый
Структура слоев штепсельного контакта 2...4 undefined Ni / 5...8 undefined Sn глянцевый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 17 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 12 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 14,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 10 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 2 500 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 2,5 kV

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 12400-313
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В качестве дополнительной механической опоры для штекерных разъемов с винтовым фланцем (…F) рекомендуется дополнительный кабельный ввод с крепежными винтами (винты для листового металла ISO 1481-ST 2.2x4.5 C или ISO 7049-ST 2.2x4.5 C – см. раздел "Принадлежности"). Кабельный ввод разрешается использовать только перед пайкой.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Цветовой код:
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607040000
Тип: SL 3.50/02/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607050000
Тип: SL 3.50/03/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607060000
Тип: SL 3.50/04/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607070000
Тип: SL 3.50/05/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607080000
Тип: SL 3.50/06/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607090000
Тип: SL 3.50/07/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607100000
Тип: SL 3.50/08/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607110000
Тип: SL 3.50/09/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607120000
Тип: SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607130000
Тип: SL 3.50/11/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607140000
Тип: SL 3.50/12/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607150000
Тип: SL 3.50/13/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 13, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607160000
Тип: SL 3.50/14/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607170000
Тип: SL 3.50/15/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 15, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1607180000
Тип: SL 3.50/16/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 16, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1619770000
Тип: SL 3.50/17/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 17, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1619780000
Тип: SL 3.50/18/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 18, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1619790000
Тип: SL 3.50/19/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 19, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1619800000
Тип: SL 3.50/20/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 20, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1619810000
Тип: SL 3.50/21/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 21, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1619820000
Тип: SL 3.50/22/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 22, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1619830000
Тип: SL 3.50/23/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 23, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1619840000
Тип: SL 3.50/24/90F 3.2SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 24, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1141500000
Тип: SL 3.50/04/90F 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1681710000
Тип: SL 3.50/09/90F 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1681720000
Тип: SL 3.50/10/90F 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1693990000
Тип: SL 3.50/11/90F 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1388050000
Тип: SL 3.50/14/90F 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти