Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ZSI 2.5/2/LD 250AC
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Serie Z, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Molla autobloccante, Beige scuro, Montaggio diretto
N. d’ordine 1616500000
Tipo ZSI 2.5/2/LD 250AC
GTIN (EAN) 4008190196615
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 73 mm
Profondità (pollici) 2,874 inch
Profondità inclusa guida DIN 74 mm
Posizione verticale 79,5 mm
Altezza (pollici) 3,13 inch
Larghezza 11,9 mm
Larghezza (pollici) 0,469 inch
Peso netto 24,91 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Direzione di collegamento in alto
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max. 2,5 mm²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Molla autobloccante

Dati caratteristici del sistema

Versione Molla autobloccante, Elemento fusibile, con LED, per connettore trasversale ad innesto, in stato chiuso
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 250 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente 500 V
Tensione DC nominale 250 V
Corrente nominale 12 A
Corrente con conduttore max. 12 A
Norme IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

N° certificato (CSA) 200039-1152892
Sezione cavo max (CSA) 12 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG

Dati dimensionamento secondo UL

Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 26 AWG
N° certificato (UR) E60693

Elemento indicatore

Tensione d'esercizio per l'indicatore, min. 140 V
Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Norme IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Morsetti portafusibili

Indicazione LED rosso
Inserto portafusibile G-Si. 6,3 x 32
Portafusibile (portainserto) orientabile
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato 2,5 W a 2,5 A a 72°C
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio singolo 4,0 W a 10,0 A a 46°C
Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato 2,5 W a 2,5 A a 29°C
Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio singolo 2,5 W a 2,5 A a 40°C
Tensione d'esercizio max. 250 V
Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 10 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento Molla autobloccante
Tipo di collegamento 2 Molla autobloccante

Nota importante

Informazioni sul prodotto La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Omologazioni

Omologazioni CE CSA DETNORVER LLOYDSREG RINA UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1616460000
Tipo: ZSI 2.5/2 500AC
Versione:
Serie Z, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Molla autobloccante, Beige scuro, Montaggio diretto
 
N. d’ordine: 1616490000
Tipo: ZSI 2.5/2/LD 120AC
Versione:
Serie Z, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Molla autobloccante, Beige scuro, Montaggio diretto
 
N. d’ordine: 1616470000
Tipo: ZSI 2.5/2/LD 28AC
Versione:
Serie Z, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Molla autobloccante, Beige scuro, Montaggio diretto
 
N. d’ordine: 1616480000
Tipo: ZSI 2.5/2/LD 60AC
Versione:
Serie Z, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Molla autobloccante, Beige scuro, Montaggio diretto
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi