Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Tecnología SNAP-IN
Tecnología PUSH-IN
Tecnología de conexión directa
Tecnología de conexión brida-tornillo
Tecnología de conexión por espárrago
Serie Z
Estándar
Roof
Compacto
Bornes modulares mini para cableado de cajas
Bornes de paso
Bornes de tierra modulares
Bornes portafusibles
Bornes seccionables de prueba modulares
Bornes enchufables
Bornes con componentes electrónicos
1 piso
2.5 mm²
6 mm²
Fusible de 1 1/4" x 1/4"
Fusible de 5 x 20
Fusible de 5 x 25
Datos generales para pedido
Versión
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Código
1616490000
Tipo
ZSI 2.5/2/LD 120AC
GTIN (EAN)
4008190196653
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
73 mm
Profundidad (pulgadas)
2,874 inch
Profundidad incl. carril DIN
74 mm
Altura
79,5 mm
Altura (pulgadas)
3,13 inch
Anchura
11,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,469 inch
Peso neto
28,3 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Bornes portafusibles
Indicación
LED rojo
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición combinada
2,5 W a 2,5 A @ 72 °C
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición individual
4,0 W a 10,0 A @ 46 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición combinada
2,5 W a 2,5 A @ 29 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición individual
2,5 W a 2,5 A @ 40 °C
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tensión de servicio, máx.
120 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 6,3 x 32
Conductor embornable (conexión adicional)
Dirección de conexión
arriba
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
2,5 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión directa
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
arriba
Longitud de desaislado
10 mm
Número de conexiones
2
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión directa
Tipo de conexión 2
Conexión directa
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
120 V
Tensión nominal para bornes contiguos
500 V
Tensión nominal DC
120 V
Intensidad nominal
12 A
Corriente en conductor máximo
12 A
Normas
IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Núm. de certificación (CSA)
200039-1152892
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Datos nominales según UL
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Elemento indicador
Tensión de servicio para el indicador, min.
60 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión directa, Elemento de seguridad, con LED, para conexión transversal enchufable, cerrado
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
Código:
1616460000
Tipo:
ZSI 2.5/2 500AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Código:
1616500000
Tipo:
ZSI 2.5/2/LD 250AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Código:
1616470000
Tipo:
ZSI 2.5/2/LD 28AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Código:
1616480000
Tipo:
ZSI 2.5/2/LD 60AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Versión
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Código
1616490000
Tipo
ZSI 2.5/2/LD 120AC
GTIN (EAN)
4008190196653
Cantidad
10 Pieza
Profundidad
73 mm
Profundidad (pulgadas)
2,874 inch
Profundidad incl. carril DIN
74 mm
Altura
79,5 mm
Altura (pulgadas)
3,13 inch
Anchura
11,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,469 inch
Peso neto
28,3 g
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Indicación
LED rojo
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición combinada
2,5 W a 2,5 A @ 72 °C
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición individual
4,0 W a 10,0 A @ 46 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición combinada
2,5 W a 2,5 A @ 29 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición individual
2,5 W a 2,5 A @ 40 °C
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tensión de servicio, máx.
120 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 6,3 x 32
Dirección de conexión
arriba
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
2,5 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión directa
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
arriba
Longitud de desaislado
10 mm
Número de conexiones
2
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión directa
Tipo de conexión 2
Conexión directa
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
120 V
Tensión nominal para bornes contiguos
500 V
Tensión nominal DC
120 V
Intensidad nominal
12 A
Corriente en conductor máximo
12 A
Normas
IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado de polución
3
Núm. de certificación (CSA)
200039-1152892
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión de servicio para el indicador, min.
60 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Versión
Conexión directa, Elemento de seguridad, con LED, para conexión transversal enchufable, cerrado
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)
E60693
Código:
1616460000
Tipo:
ZSI 2.5/2 500AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Código:
1616500000
Tipo:
ZSI 2.5/2/LD 250AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Código:
1616470000
Tipo:
ZSI 2.5/2/LD 28AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Código:
1616480000
Tipo:
ZSI 2.5/2/LD 60AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.