Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZSI 2.5/LD 28AC
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
Best.-Nr. 1616440000
Art ZSI 2.5/LD 28AC
GTIN (EAN) 4008190196813
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 73 mm
Tiefe (inch) 2,874 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 74 mm
Höhe 79,5 mm
Höhe (inch) 3,13 inch
Breite 7,9 mm
Breite (inch) 0,311 inch
Nettogewicht 19,63 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-3
Tragschiene TS 35

Anzeigeelement

Betriebsspannung für die Anzeige, min. 10 V
Spannungsart für die Anzeige AC/DC
Strom 6,3 A

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 28 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 500 V
Bemessungsspannung DC 28 V
Nennstrom 6,3 A
Strom bei max. Leiter 6,3 A
Normen IEC 60947-7-3
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1152892

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussart 2 Zugfederanschluss
Anschlussrichtung schräg
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss
Anschlussrichtung weiterer Anschluss oben
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 2,5 mm²

Sicherungsklemmen

Anzeige LED rot
Betriebsspannung, max. 28 V
Sicherungseinsatz G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige AC/DC
Strom 6,3 A
Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlussschutz für eine Einzelanordnung 4,0 W bei 6,3 A @ 52 °C
Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlussschutz für eine Verbundanordnung 2,5 W bei 6,3 A @ 55 °C
Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlussschutz für eine Einzelanordnung 2,5 W bei 2,5 A @ 27 °C
Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlussschutz für eine Verbundanordnung 1,6 W bei 6,3 A @ 41 °C

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, Sicherungselement, mit LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE CSA DETNORVER LLOYDSREG RINA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1616400000
Art: ZSI 2.5
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1315800000
Art: ZSI 2.5 BL
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1315840000
Art: ZSI 2.5 GR
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1686470000
Art: ZSI 2.5 OR
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1315780000
Art: ZSI 2.5 RT
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1315820000
Art: ZSI 2.5 SW
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1616420000
Art: ZSI 2.5/LD 120AC
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1315880000
Art: ZSI 2.5/LD 120AC BL
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1315920000
Art: ZSI 2.5/LD 120AC GR
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1315890000
Art: ZSI 2.5/LD 120AC OR
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1315850000
Art: ZSI 2.5/LD 120AC RT
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1315900000
Art: ZSI 2.5/LD 120AC SW
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1616410000
Art: ZSI 2.5/LD 250AC
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1334480000
Art: ZSI 2.5/LD 28AC BL
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1616430000
Art: ZSI 2.5/LD 60AC
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 1082370000
Art: ZSI 2.5/LD 60AC OR
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1799470000
Art: ZSI 2.5/QV
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile