Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZSI 2.5/LD 120AC
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, mörkbeige, Direktmontage
Art.nr. 1616420000
Typ ZSI 2.5/LD 120AC
GTIN (EAN) 4008190196837
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 73 mm
Byggdjup (tum) 2,874 inch
Byggdjup inkl. montageskena 74 mm
Höjd 79,5 mm
Bygghöjd (tum) 3,13 inch
Bredd 7,9 mm
Byggbredd (tum) 0,311 inch
Nettovikt 21,36 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Monteringsanvisning Direktmontage
Normer IEC 60947-7-3
Skena TS 35

Indikeringsenhet

Drivspänning för indikeringen, min. 60 V
Spänningstyp för indikeringen AC/DC
Ström 6,3 A

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsriktning lutande
Anslutningstyp Fjäderanslutning
Anslutningstyp 2 Fjäderanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 10 mm
Klingmått 6 x 3,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 4 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp, ytterligare anslutning Fjäderanslutning
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max. 2,5 mm²

Märkdata

Märkarea 2,5 mm²
Märkspänning 120 V
Märkspänning till grannklämman 500 V
Märkspänning DC 120 V
Märkström 6,3 A
Ström med max. ledare 6,3 A
Normer IEC 60947-7-3
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,77 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1152892
Ledararea max. (CSA) 12 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 26 AWG

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Säkringsklämma

Drivspänning max. 120 V
Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en blandad konfiguration 2,5 W vid 6,3 A @ 55 °C
Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en individuell konfiguration 4,0 W vid 6,3 A @ 52 °C
Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en blandad konfiguration 1,6 W vid 6,3 A @ 41 °C
Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en individuell konfiguration 2,5 W vid 2,5 A @ 27 °C
Indikering LED röd
Säkringshållare (Hållarinsats) svängbar
Säkringsinsats G-Si. 5 x 20
Spänningstyp för indikeringen AC/DC
Ström 6,3 A

Systemparametrar

Utförande Fjäderanslutning, Säkringselement, med LED, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Spänningen beror på det valda säkringselementet eller den valda indikatorlampan

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

Godkännanden

Godkännanden CE CSA DETNORVER LLOYDSREG RINA UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1616400000
Typ: ZSI 2.5
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, mörkbeige, Direktmontage
 
Art.nr.: 1315800000
Typ: ZSI 2.5 BL
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, Direktmontage
 
Art.nr.: 1315840000
Typ: ZSI 2.5 GR
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, Direktmontage
 
Art.nr.: 1686470000
Typ: ZSI 2.5 OR
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, Direktmontage
 
Art.nr.: 1315780000
Typ: ZSI 2.5 RT
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, Direktmontage
 
Art.nr.: 1315820000
Typ: ZSI 2.5 SW
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, Direktmontage
 
Art.nr.: 1315880000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC BL
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, Direktmontage
 
Art.nr.: 1315920000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC GR
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 1315890000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC OR
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, Direktmontage
 
Art.nr.: 1315850000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC RT
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, Direktmontage
 
Art.nr.: 1315900000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC SW
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, Direktmontage
 
Art.nr.: 1616410000
Typ: ZSI 2.5/LD 250AC
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, mörkbeige, Direktmontage
 
Art.nr.: 1616440000
Typ: ZSI 2.5/LD 28AC
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, mörkbeige, Direktmontage
 
Art.nr.: 1334480000
Typ: ZSI 2.5/LD 28AC BL
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 1616430000
Typ: ZSI 2.5/LD 60AC
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, mörkbeige, Direktmontage
 
Art.nr.: 1082370000
Typ: ZSI 2.5/LD 60AC OR
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 1799470000
Typ: ZSI 2.5/QV
Utförande:
Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm², Fjäderanslutning, mörkbeige, Direktmontage
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar