Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonský
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
BL 3.50/03/180 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
Číslo objednávky 1615680000
Typ BL 3.50/03/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4008190058906
Množství 174 ks
Údaje výrobku IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
Balení Box

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 18,5 mm
Hloubka (v palcích) 0,728 inch
Výška 13 mm
Výška (v palcích) 0,512 inch
Šířka 10,5 mm
Šířka (v palcích) 0,413 inch
Čistá hmotnost 1,661 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktů OMNIMATE Signal - řada BL/SL 3,50
Typ připojení Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče Připojení s upínacím třmenem
Rozteč v mm (P) 3,5 mm
Rozteč v palcích (P) 0,138 "
Směr výstupu vodiče 180°
Počet pólů 3
L1 v mm 7 mm
L1 v palcích 0,276 "
Počet řad
Množství řady kolíků
Jmenovitý průřez 1,5 mm²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
Stupeň krytí IP20, plně nainstalované
Objemový odpor ≤5 mΩ
Může být kódováno Ano
Délka odizolování 6 mm
Svěrný šroub M 2
Hrot šroubováku 0,4 x 2,5
Standard hrotu šroubováku DIN 5264
Cykly zapojování 25
Zásuvná síla / pól, max. 7 N
Tažná síla / pól, max. 5 N
Utahovací moment
Typ krouticího momentu Připojení vodiče
Informace o použití
Utahovací moment
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm

Balení

Balení Box
Délka VPE 353 mm
Šířka VPE 136 mm
Výška VPE 24 mm

Typové testy

Test: Trvanlivost značení
Standard DIN EN 61984 část 7.3.2 / 09.02 vzor převzatý z DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test označení původu, identifikace typu, označení schválení SEV, označení schválení CSA
Vyhodnocení k dispozici
Test trvanlivost
Vyhodnocení vyhovělo
Test: Nezapojení (není vyměnitelnost)
Standard DIN EN 61984, část 6.3 a 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512, část 7, oddíl 5 / 05.94
Test otočeno o 180° s kódovými prvky
Vyhodnocení vyhovělo
Test: průřez připojitelný svorkami
Standard DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 12.99
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 0,2 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 0,2 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 28/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 28/19
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 16/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 16/19
Vyhodnocení vyhovělo
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Standard DIN EN 60999-1, oddíl 9.4 / 12.00
Požadavek 0,2 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 28/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 28/19
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek 0,3 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče 2 × AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče 2 × AWG 24/19 s vodičovou koncovkou
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek 0,4 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 16/7
Vyhodnocení vyhovělo
Test vytažení
Standard DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00
Požadavek ≥5 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 28/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 28/19
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek ≥10 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče 2 × AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče 2 × AWG 24/19 s vodičovou koncovkou
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek ≥40 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče H05V-U1,5
Typ vodiče a průřez vodiče H05V-K1,5
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 16/7
Vyhodnocení vyhovělo

Údaje o materiálu

Izolační materiál PBT
Barevný černá
Barevný graf (podobné) RAL 9011
Skupina izolačního materiálu IIIa
Komparativní index sledování (CTI) ≥ 200
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocínované
Struktura vrstev kontaktu konektoru 4...8 µm Sn žárově pocínované
Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min. -30 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min. 0,08 mm²
Upínací rozsah, max. 1,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 28
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Pevné, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. 0,2 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Upínatelný vodič
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/12 OR
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/6
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,75 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,75/12 W
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,75/6
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 1 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,0/12 GE
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,0/6
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,25 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,25/10 HBL
Délka odizolování
jmen. 5 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,25/5
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,34 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,34/10 TK
Referenční text Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) 17 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) 12 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) 14,5 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) 10 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 160 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 160 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 2,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 2,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 2,5 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu 3 x 1 s se 100 A

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA) icon
Č. osvědčení (CSA) 154685-1318353
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) 10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) 10 A
Průřez vodiče AWG, min. AWG 28
Průřez vodiče AWG, max. AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (UR) icon
Č. osvědčení (UR) E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) 10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) 10 A
Průřez vodiče, AWG, min. AWG 28
Průřez vodiče, AWG, max. AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
  • Další varianty na vyžádání
  • Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
  • Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
  • Max. vnější průměr vodiče: 2,9 mm
  • Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
  • Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
  • P na nákresu = rozteč
  • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
  • V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
  • Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Osvědčení

Schválení CSA UR
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Barevný:
Počet pólů:
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597360000
Počet pólů: 2
Typ: BL 3.50/02/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597370000
Počet pólů: 3
Typ: BL 3.50/03/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597380000
Počet pólů: 4
Typ: BL 3.50/04/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597390000
Počet pólů: 5
Typ: BL 3.50/05/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597400000
Počet pólů: 6
Typ: BL 3.50/06/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597410000
Počet pólů: 7
Typ: BL 3.50/07/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 7, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597420000
Počet pólů: 8
Typ: BL 3.50/08/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 8, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597430000
Počet pólů: 9
Typ: BL 3.50/09/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 9, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597440000
Počet pólů: 10
Typ: BL 3.50/10/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 10, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597450000
Počet pólů: 11
Typ: BL 3.50/11/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 11, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597460000
Počet pólů: 12
Typ: BL 3.50/12/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 12, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597470000
Počet pólů: 13
Typ: BL 3.50/13/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 13, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597480000
Počet pólů: 14
Typ: BL 3.50/14/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 14, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597490000
Počet pólů: 15
Typ: BL 3.50/15/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 15, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1597500000
Počet pólů: 16
Typ: BL 3.50/16/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 16, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1620290000
Počet pólů: 17
Typ: BL 3.50/17/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 17, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1620300000
Počet pólů: 18
Typ: BL 3.50/18/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 18, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1620310000
Počet pólů: 19
Typ: BL 3.50/19/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 19, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1620320000
Počet pólů: 20
Typ: BL 3.50/20/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 20, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1620330000
Počet pólů: 21
Typ: BL 3.50/21/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 21, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1620340000
Počet pólů: 22
Typ: BL 3.50/22/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 22, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1620350000
Počet pólů: 23
Typ: BL 3.50/23/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 23, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: Oranžová
Číslo objednávky: 1620360000
Počet pólů: 24
Typ: BL 3.50/24/180 SN OR BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 24, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615670000
Počet pólů: 2
Typ: BL 3.50/02/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615690000
Počet pólů: 4
Typ: BL 3.50/04/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1614090000
Počet pólů: 5
Typ: BL 3.50/05/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1610180000
Počet pólů: 6
Typ: BL 3.50/06/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1610190000
Počet pólů: 7
Typ: BL 3.50/07/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 7, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615700000
Počet pólů: 8
Typ: BL 3.50/08/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 8, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615710000
Počet pólů: 9
Typ: BL 3.50/09/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 9, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1610200000
Počet pólů: 10
Typ: BL 3.50/10/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 10, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615720000
Počet pólů: 11
Typ: BL 3.50/11/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 11, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615730000
Počet pólů: 12
Typ: BL 3.50/12/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 12, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615740000
Počet pólů: 13
Typ: BL 3.50/13/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 13, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615750000
Počet pólů: 14
Typ: BL 3.50/14/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 14, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615760000
Počet pólů: 15
Typ: BL 3.50/15/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 15, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1615770000
Počet pólů: 16
Typ: BL 3.50/16/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 16, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1620370000
Počet pólů: 17
Typ: BL 3.50/17/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 17, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1620380000
Počet pólů: 18
Typ: BL 3.50/18/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 18, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1620390000
Počet pólů: 19
Typ: BL 3.50/19/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 19, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1620400000
Počet pólů: 20
Typ: BL 3.50/20/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 20, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1620410000
Počet pólů: 21
Typ: BL 3.50/21/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 21, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1620420000
Počet pólů: 22
Typ: BL 3.50/22/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 22, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Barevný: černá
Číslo objednávky: 1620440000
Počet pólů: 24
Typ: BL 3.50/24/180 SN BK BX
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 24, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly