Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AP MAK2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Торцевая пластина (клеммы), 87.8 mm x 1.5 mm, бежевый
Номер для заказа 1615280000
Тип AP MAK2.5
GTIN (EAN) 4008190193850
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 55,75 мм
Глубина (дюймов) 2,195 inch
Высота 87,8 мм
Высота (в дюймах) 3,457 inch
Ширина 1,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,059 inch
Масса нетто 5,45 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Параметры системы

Исполнение Концевая пластина

Характеристики материала

Материал Полиамид 66
Цветовой код бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 7917000000
Тип: AP MAK2.5 DB
Исполнение:
Торцевая пластина (клеммы), 87.8 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый