Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
STV S 8 SS   Продукт более не выпускается
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.00 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик
Заказ № 1612130000
Тип STV S 8 SS
GTIN (EAN) 4008190198848
Кол. 10 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 32 A / 0.5 - 4 mm²
UL: 600 V / 25 A / AWG 22 - AWG 12
Упаковка Ящик
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2022-12-31

Размеры и массы

Глубина 30,2 мм
Глубина (дюймов) 1,189 inch
Высота 21,4 мм
Высота (в дюймах) 0,843 inch
Масса нетто 30,976 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 141 мм
VPE с 87 мм
Высота VPE 69 мм

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия STV
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Шаг в мм (P) 7 мм
Шаг в дюймах (P) 0,276 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 8
L1 в мм 49 мм
L1 в дюймах 1,929 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем, с проникновением
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением
Объемное сопротивление 1,60 мОм
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 9 мм
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Зажимной винт M 3
Лезвие отвертки 0,6 x 3,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Циклы коммутации 25

Данные о материалах

Изоляционный материал PA
Цветовой код кремнисто-серый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 7032
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта посеребренные
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 4 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 4 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 4 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 4 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 2,8 мм x 2,0 мм
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/15D BL
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/18D GR
Длина снятия изоляции
номин. 9 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/9
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 32 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 28 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 32 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 24 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 500 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 500 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 6 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 340 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 12400-343
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 25 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 25 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E92202
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1977

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E92202
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Номинальное напряжение (UL 1977) (устаревшее) 600 V
Номинальный ток (UL 1977) (устаревшее) 25 A
Провод AWG, мин. (UL 1977) 22
Провод AWG, макс. (UL1977) 12

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Форма обжима A для кабельных муфт с обжимным инструментом PZ 6/5 рекомендуется для самых больших сечений кабеля.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E92202

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти