Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
STV S 6 SB   Produkten är inte längre tillgänglig
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.00 mm, Antal poler: 6, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
Art.nr. 1612080000
Typ STV S 6 SB
GTIN (EAN) 4008190198794
Förp. 10 pc(s).
Produktparametrar IEC: 1000 V / 32 A / 0.5 - 4 mm²
UL: 600 V / 25 A / AWG 22 - AWG KT 12
Förpackning Box
Leveransstatus Avanmäld
Tillgänglig till 2023-03-15

Mått och vikter

Djup 30,2 mm
Byggdjup (tum) 1,189 inch
Höjd 21,4 mm
Bygghöjd (tum) 0,843 inch
Nettovikt 24,198 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 169 mm
VPE-bredd 97 mm
VPE-höjd 43 mm

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Power – serie STV
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Delning i mm (P) 7 mm
Delning i tum (P) 0,276 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 6
L1 i mm 35 mm
L1 i tum 1,378 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20
Genomgångsmotstånd (6) 1,80 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 9 mm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Klämskruv M 3
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25

Materialdata

Isoleringsmaterial PA
Färgkod kiselgrå
Färgtabell (jämförbar) RAL 7032
Isoleringsmaterialgrupp I
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta försilvrad
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,32 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entrådig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 4 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 4 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 4 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 4 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,2 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 2,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/15D BL
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 4 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H4,0/18D GR
Avisoleringslängd
nominell 9 mm
Rekommenderad ändhylsa H4,0/9
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 12400-343
Ledardiameter AWG, min. AWG 20
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E92202
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1977

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E92202
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkspänning (UL 1977) (inaktuell) 600 V
Märkström (UL 1977) (inaktuell) 25 A
AWG-ledare, min. (UL 1977) 22
AWG-ledare, max. (UL1977) KT 12

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 32 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 28 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 32 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 24 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 1 000 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 500 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 500 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 6 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 6 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 6 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 340 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• För pressning form A för ändhylsor rekommenderas krimpverktyg PZ 6/5 för de största kabelstorlekarna.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E92202

Besläktade produkter

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar