Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Art.nr.
1610510000
Typ
BLC 5.08/04/180R OR BX
GTIN (EAN)
4008190065102
Förp.
100 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Förpackning
Box
Mått och vikter
Djup
24,5 mm
Byggdjup (tum)
0,965 inch
Höjd
10,1 mm
Bygghöjd (tum)
0,398 inch
Bredd
20,32 mm
Byggbredd (tum)
0,8 inch
Nettovikt
2,48 g
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
138 mm
VPE-bredd
95 mm
VPE-höjd
78 mm
Typprovningar
Test: Hållfasthet för märkningar
Standard
utkast DIN VDE 0627 avsnitt 6.2.2 / 09.91, DIN IEC 512 del 7 avsnitt 5 / 05.94
Test
hållbarhet
Utvärdering
godkänd
Systemvärden
Produktfamilj
OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp
Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik
Crimpanslutning
Delning i mm (P)
5,08 mm
Delning i tum (P)
0,2 "
Ledarutgångsriktning
180°
Antal poler
4
L1 i mm
15,24 mm
L1 i tum
0,6 "
Antal rader
1
Polradstal
1
Märkarea
2,5 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass
IP20
Genomgångsmotstånd (6)
≤5 mΩ
Koderbar
Ja
Avisoleringslängd
5 mm
Stickcykler
25
Max. instickskraft/pol
8,5 N
Max. dragkraft/pol
6,5 N
Materialdata
Isoleringsmaterial
PBT GF
Färgkod
orange
Färgtabell (jämförbar)
RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp
IIIa
CTI (Comparative Tracking Index)
≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-legering
Skiktstruktur för stiftkontakten
4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Driftstemperatur, max
100 °C
Temperaturområde Montage, min.
-25 °C
Temperaturområde Montage, max.
100 °C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsområde, min.
0,22 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 24
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
fintrådig, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
Referenstext
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.
Märkdata enligt CSA
Institut (CSA)
Certifikat nr. (CSA)
12400-374
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
300 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
10 A
Märkström (användargrupp D / CSA)
10 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter AWG, max.
AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt UL 1059
Institut (UR)
Certifikat nr. (UR)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
10 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
10 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter AWG, max.
AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
21 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
14,5 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
18 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)
12,5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
4 kV
Korttidströmhållfasthet
3 x 1s mit 120 A
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• märkarea är beroende på den använda crimpkontakten
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• märkarea är beroende på den använda crimpkontakten
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.