Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
BLC 5.08/02/180R OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Art.nr. 1610490000
Typ BLC 5.08/02/180R OR BX
GTIN (EAN) 4008190057114
Förp. 100 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 21 A
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 24,5 mm
Byggdjup (tum) 0,965 inch
Höjd 10,1 mm
Bygghöjd (tum) 0,398 inch
Bredd 10,16 mm
Byggbredd (tum) 0,4 inch
Nettovikt 1,311 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 118 mm
VPE-bredd 102 mm
VPE-höjd 64 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard utkast DIN VDE 0627 avsnitt 6.2.2 / 09.91, DIN IEC 512 del 7 avsnitt 5 / 05.94
Test hållbarhet
Utvärdering godkänd

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Crimpanslutning
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 2
L1 i mm 5,08 mm
L1 i tum 0,2 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 2,5 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 5 mm
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 8,5 N
Max. dragkraft/pol 6,5 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT GF
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Skiktstruktur för stiftkontakten 4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,22 mm²
Anslutningsområde, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 12400-374
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 21 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 14,5 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 18 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 12,5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 120 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• märkarea är beroende på den använda crimpkontakten
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Antal poler:
Färgkod:
Antal poler: 17
Färgkod: orange
Art.nr.: 1047870000
Typ: BLC 5.08/17/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 17, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 18
Färgkod: orange
Art.nr.: 1100600000
Typ: BLC 5.08/18/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 3
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610500000
Typ: BLC 5.08/03/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 4
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610510000
Typ: BLC 5.08/04/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 5
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610520000
Typ: BLC 5.08/05/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 6
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610530000
Typ: BLC 5.08/06/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 7
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610540000
Typ: BLC 5.08/07/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 7, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 8
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610550000
Typ: BLC 5.08/08/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 9
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610560000
Typ: BLC 5.08/09/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 9, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 10
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610570000
Typ: BLC 5.08/10/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 10, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 11
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610580000
Typ: BLC 5.08/11/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 11, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 12
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610590000
Typ: BLC 5.08/12/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 13
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610600000
Typ: BLC 5.08/13/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 13, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 14
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610610000
Typ: BLC 5.08/14/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 14, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 15
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610620000
Typ: BLC 5.08/15/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 16
Färgkod: orange
Art.nr.: 1610630000
Typ: BLC 5.08/16/180R OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 2
Färgkod: svart
Art.nr.: 1711960000
Typ: BLC 5.08/02/180R BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 3
Färgkod: svart
Art.nr.: 1711970000
Typ: BLC 5.08/03/180R BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 4
Färgkod: svart
Art.nr.: 1711980000
Typ: BLC 5.08/04/180R BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 5
Färgkod: svart
Art.nr.: 1711990000
Typ: BLC 5.08/05/180R BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 6
Färgkod: svart
Art.nr.: 1712000000
Typ: BLC 5.08/06/180R BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 8
Färgkod: svart
Art.nr.: 1712020000
Typ: BLC 5.08/08/180R BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Antal poler: 16
Färgkod: svart
Art.nr.: 1712100000
Typ: BLC 5.08/16/180R BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar