Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZTA 1
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Tillbehör, Testadapter, 9 A
Art.nr. 1609040000
Typ ZTA 1
GTIN (EAN) 4008190196851
Förp. 25 pc(s).

Mått och vikter

Djup 73,5 mm
Byggdjup (tum) 2,894 inch
Höjd 31,5 mm
Bygghöjd (tum) 1,24 inch
Bredd 5,1 mm
Byggbredd (tum) 0,201 inch
Nettovikt 8,28 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Allmänt

Antal poler 1
Monteringsanvisning Direktmontage

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Stickanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 6 mm
Ledararea, entrådig, max. 1,5 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 0,3 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,3 Nm

Märkdata

Märkarea 1,5 mm²
Märkspänning 250 V
Märkspänning DC 250 V
Märkström 9 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,56 W

Materialdata

Material Polyamid 66
Färgkod svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Mått

Delning i mm (P) 5 mm
Höjd med TS 35 99,1 mm

Systemparametrar

Utförande för plintar
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage
med rasttapp Nej

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04
ECLASS 14.0 27-25-03-04

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1609050000
Typ: ZTA 1/ZA
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 9 A
 
Art.nr.: 1609060000
Typ: ZTA 2 ZDU4
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 9 A
 
Art.nr.: 1609070000
Typ: ZTA 2/ZA ZDU4
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 9 A
 
Art.nr.: 1654050000
Typ: ZTA 3 ZDU6
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 9 A
 
Art.nr.: 1688110000
Typ: ZTA 4
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 11 A
 
Art.nr.: 1780660000
Typ: ZTA 6/ZA
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 17.5 A
 
Art.nr.: 1052660000
Typ: ZTA ZDK 2.5
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 6 A
 
Art.nr.: 1052680000
Typ: ZTA ZDK 2.5/ZA
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 6 A
 
Art.nr.: 1827080000
Typ: ZTA ZT2.5
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 17.5 A
 
Art.nr.: 1847600000
Typ: ZTA ZT2.5/ZA
Utförande:
Tillbehör, Testadapter, 17.5 A
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar