Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SL 3.50/08/90G 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
Art.nr. 1605130000
Typ SL 3.50/08/90G 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190172022
Förp. 50 pc(s).
Produktparametrar IEC: 320 V / 17 A
UL: 300 V / 10 A
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 11,1 mm
Byggdjup (tum) 0,437 inch
Höjd 10,7 mm
Bygghöjd (tum) 0,421 inch
Höjd lägstbyggande 7,5 mm
Bredd 29,4 mm
Byggbredd (tum) 1,157 inch
Nettovikt 2,11 g

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 115 mm
VPE-bredd 78 mm
VPE-höjd 53 mm

Systemparametrar

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 3.50
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Anslutningsvinkel 90°
Antal poler 8
Antal lödstift per pol
Lödstiftlängd (l) 3,2 mm
Tolerans för stiftlängd +0,1 / -0,3 mm
Dimensioner för lödstift d = 1,2 mm, oktagonal
Dimensioner för lödstift = d-tolerans 0 / -0,03 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,4 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
L1 i mm 24,5 mm
L1 i tum 0,965 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. instucken/ handryggss. ej inst.
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Genomgångsmotstånd (6) 6,00 mΩ
Koderbar Ja
Max. instickskraft/pol 10 N
Max. dragkraft/pol 10 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktgrundmaterial CuSn
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 2...4 µm Ni / 5...8 µm Sn glansig
Skiktstruktur för stiftkontakten 2...4 undefined Ni / 5...8 undefined Sn glansig
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 154685-1318353
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 17 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 12 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 14,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 10 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 160 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2 500 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Art.nr.: 1605070000
Typ: SL 3.50/02/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605080000
Typ: SL 3.50/03/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605090000
Typ: SL 3.50/04/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605100000
Typ: SL 3.50/05/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 5, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605110000
Typ: SL 3.50/06/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605120000
Typ: SL 3.50/07/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 7, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605140000
Typ: SL 3.50/09/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605150000
Typ: SL 3.50/10/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605160000
Typ: SL 3.50/11/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 11, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605170000
Typ: SL 3.50/12/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605180000
Typ: SL 3.50/13/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 13, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605190000
Typ: SL 3.50/14/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605200000
Typ: SL 3.50/15/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1605210000
Typ: SL 3.50/16/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1619380000
Typ: SL 3.50/17/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 17, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1619390000
Typ: SL 3.50/18/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1619400000
Typ: SL 3.50/19/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1619410000
Typ: SL 3.50/20/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1619420000
Typ: SL 3.50/21/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 21, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1619430000
Typ: SL 3.50/22/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1619440000
Typ: SL 3.50/23/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 23, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1619450000
Typ: SL 3.50/24/90G 3.2SN OR BX
Färgkod: orange
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Art.nr.: 1683240000
Typ: SL 3.50/02/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1683230000
Typ: SL 3.50/03/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1719990000
Typ: SL 3.50/04/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1763000000
Typ: SL 3.50/05/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 5, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1732030000
Typ: SL 3.50/06/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1766000000
Typ: SL 3.50/07/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 7, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1790290000
Typ: SL 3.50/08/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1762990000
Typ: SL 3.50/09/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1689780000
Typ: SL 3.50/10/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1766980000
Typ: SL 3.50/11/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 11, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1790300000
Typ: SL 3.50/12/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1790310000
Typ: SL 3.50/14/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1790320000
Typ: SL 3.50/16/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1790330000
Typ: SL 3.50/18/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Art.nr.: 1719990099
Typ: SL 3.50/04/90G 3.2SN BK BX
Färgkod: svart
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar