Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SL 3.50/08/180G 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
Art.nr. 1604530000
Typ SL 3.50/08/180G 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190090975
Förp. 50 pc(s).
Produktparametrar IEC: 320 V / 17 A
UL: 300 V / 10 A
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 7,5 mm
Byggdjup (tum) 0,295 inch
Höjd 14,3 mm
Bygghöjd (tum) 0,563 inch
Höjd lägstbyggande 11,1 mm
Bredd 29,4 mm
Byggbredd (tum) 1,157 inch
Nettovikt 1,95 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 115 mm
VPE-bredd 77 mm
VPE-höjd 53 mm

Systemparametrar

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 3.50
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Anslutningsvinkel 180°
Antal poler 8
Antal lödstift per pol
Lödstiftlängd (l) 3,2 mm
Tolerans för stiftlängd +0,1 / -0,3 mm
Dimensioner för lödstift d = 1,2 mm, oktagonal
Dimensioner för lödstift = d-tolerans 0 / -0,03 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,4 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
L1 i mm 24,5 mm
L1 i tum 0,965 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. instucken/ handryggss. ej inst.
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Max. instickskraft/pol 10 N
Max. dragkraft/pol 10 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 5...7 µm Sn glansig
Skiktstruktur för stiftkontakten 5...7 undefined Sn glansig
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 154685-1318353
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 17 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 12 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 14,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 10 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 160 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 160 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 100 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604470000
Typ: SL 3.50/02/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604480000
Typ: SL 3.50/03/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604490000
Typ: SL 3.50/04/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604500000
Typ: SL 3.50/05/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604510000
Typ: SL 3.50/06/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604520000
Typ: SL 3.50/07/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604540000
Typ: SL 3.50/09/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604550000
Typ: SL 3.50/10/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604560000
Typ: SL 3.50/11/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604570000
Typ: SL 3.50/12/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604580000
Typ: SL 3.50/13/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 13, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604590000
Typ: SL 3.50/14/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604600000
Typ: SL 3.50/15/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604610000
Typ: SL 3.50/16/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1621790000
Typ: SL 3.50/17/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 17, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1621800000
Typ: SL 3.50/18/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 18, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1621810000
Typ: SL 3.50/19/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1621820000
Typ: SL 3.50/20/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 20, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1621830000
Typ: SL 3.50/21/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 21, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1621840000
Typ: SL 3.50/22/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 22, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1621850000
Typ: SL 3.50/23/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 23, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1621860000
Typ: SL 3.50/24/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1794100000
Typ: SL 3.50/02/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2484610000
Typ: SL 3.50/03/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1233880000
Typ: SL 3.50/04/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2484460000
Typ: SL 3.50/05/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1785030000
Typ: SL 3.50/08/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1377680000
Typ: SL 3.50/09/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1782720099
Typ: SL 3.50/10/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1782720000
Typ: SL 3.50/10/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar