Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WKS 1/4
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 14.10, Isoliert: Ja, Breite: 6.1 mm
Best.-Nr. 1604310000
Art WKS 1/4
GTIN (EAN) 4008190886851
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 18,8 mm
Tiefe (inch) 0,74 inch
Höhe 29,9 mm
Höhe (inch) 1,177 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 3 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Polzahl 4

Bemessungsdaten

Nennstrom 41 A

Maße

Raster in mm (P) 14,1 mm

Systemkennwerte

Ausführung Querverbinder

Werkstoffdaten

Werkstoff Polyamid 66
Farbe orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart geschraubt
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0270960000
Art: QS 2/8/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, beige, 44 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 12 mm
 
Best.-Nr.: 0307300000
Art: QVS 2 SAKT1+2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, beige, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 12.00, Isoliert: Ja, Breite: 15.4 mm
 
Best.-Nr.: 1319260000
Art: QVS 2/4 SAKT4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 12.00, Isoliert: Ja, Breite: 11 mm
 
Best.-Nr.: 0358460000
Art: QVS 2/S SAKT1+2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, beige, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 12.00, Isoliert: Ja, Breite: 15.4 mm
 
Best.-Nr.: 0329300000
Art: QVS 3 SAKT1+2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, beige, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 12.00, Isoliert: Ja, Breite: 22 mm
 
Best.-Nr.: 0307400000
Art: QVS 4 SAKT1+2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, beige, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 12.00, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
 
Best.-Nr.: 1670360000
Art: QVSK 2 SAKT1
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, beige, 57 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 12.00, Isoliert: Ja, Breite: 15.4 mm
 
Best.-Nr.: 1604330000
Art: WKB 1/10
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 77.3 mm
 
Best.-Nr.: 1604280000
Art: WKB 1/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 14.1 mm
 
Best.-Nr.: 1604300000
Art: WKB 1/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 22 mm
 
Best.-Nr.: 1604320000
Art: WKB 1/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
 
Best.-Nr.: 2702230000
Art: WKB 1/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 42.3 mm
 
Best.-Nr.: 1936190000
Art: WKB 2/2
Ausfuehrung:
Zubehör, Querverbindungsschieber
 
Best.-Nr.: 1936200000
Art: WKB 2/3
Ausfuehrung:
Zubehör, Querverbindungsschieber
 
Best.-Nr.: 1604270000
Art: WKS 1/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 14.10, Isoliert: Ja, Breite: 6.1 mm
 
Best.-Nr.: 1604290000
Art: WKS 1/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 14.10, Isoliert: Ja, Breite: 6.1 mm
 
Best.-Nr.: 1936180000
Art: WKS 2/10
Ausfuehrung:
Zubehör, Querverbindungsschieber, x 77.3
 
Best.-Nr.: 1936140000
Art: WKS 2/2
Ausfuehrung:
Zubehör, Querverbindungsschieber, x 14.1
 
Best.-Nr.: 1936150000
Art: WKS 2/3
Ausfuehrung:
Zubehör, Querverbindungsschieber, x 22
 
Best.-Nr.: 1936160000
Art: WKS 2/4
Ausfuehrung:
Zubehör, Querverbindungsschieber, x 29.9
 
Best.-Nr.: 1925070000
Art: WQS 2/16/5
Ausfuehrung:
W-Reihe, Kurzschlussstecker, Querverbinder, Polzahl: 2