Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Nr zam.
1603140000
Typ
SL 5.08/10/135 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190082123
Ilość
50 Szt.
parametry produktu
IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A
opakowanie
skrzynia
Wymiary i ciężary
Głębokość
13,13 mm
Głębokość (cale)
0,517 inch
Wysokość
15,5 mm
Wysokość (cale)
0,61 inch
Najmniejsza wysokość montażu
12,3 mm
Szerokość
50,8 mm
Szerokość (cale)
2 inch
Masa netto
3,76 g
Specyfikacje systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08
Rodzaj przyłącza
Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej
Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P)
5,08 mm
Raster w calach(P)
0,2 "
kąt odejścia
135°
Liczba biegunów
10
liczba kołków lutowanych na biegun
1
Długość pinu do lutowania (l)
3,2 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego
+0,1 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego
d = 1,2 mm, ośmiokątny
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja
0 / -0,03 mm
?rednica otworu monta?owego (D)
1,3 mm
Tolerancja ?rednicy otworu monta?owego (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
45,72 mm
L1 w calach
1,8 "
Liczba rzędów
1
liczba rzędów z biegunami
1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony
IP20
Rezystancja skrośna
≤5 mΩ
element kodowany
Tak
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PBT
Barwny
pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny)
RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 200
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
100 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
100 °C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
17 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
13 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
15 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
11 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
4 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 120 A
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
15 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
10 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
15 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
10 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
221 mm
Szerokość VPE
64 mm
Wysokość VPE
47 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 9, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 11, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 12, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 9, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 11, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 12, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.