Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SLDF 5.08 L/F 9 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 9, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
Código 1599200000
Tipo SLDF 5.08 L/F 9 SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190084387
Cantidad 24 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 400 V / 15 A
UL: 300 V / 10 A
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 28 mm
Profundidad (pulgadas) 1,102 inch
Altura 17,5 mm
Altura (pulgadas) 0,689 inch
Anchura 65,44 mm
Anchura (pulgadas) 2,576 inch
Peso neto 10,42 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Especificaciones del sistema

Familia del producto OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Tipo de conexión Conexión de campo
Paso en mm (P) 5,08 mm
Paso en pulgadas (P) 0,2 "
Angulo de salida 180°
Número de polos 9
L1 en mm 40,64 mm
L1 en pulgadas 1,6 "
Número de series
Número de filas de polos
Tipo de protección IP20
Resistencia de paso ≤5 mΩ
Codificable
Ciclos de enchufado 25
Fuerza de inserción/polo, máx. 6,5 N
Fuerza de extracción/polo, máx. 5 N

Datos del material

Materiales aislantes PBT
Color naranja
Carta de colores (similar) RAL 2000
Grupo de materiales aislantes IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 200
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Estructura de capas del contacto del conector 4...8 µm Sn estañado en caliente
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Conductores aptos para conexión

Texto de referencia El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 15 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 13 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 400 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 4 kV

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 10 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 10 A
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (UR) icon
Núm. de certificación (UR) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 10 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 10 A
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 351 mm
Anchura VPE 135 mm
Altura de VPE 39 mm

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Más variantes bajo solicitud
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Conductores con conexión por soldadura, rígidos y flexibles, sección máxima de 2,5 mm² con manguitos aislantes/termorretráctiles o con terminal plano enchufable de 2,8 mm con manguitos aislantes conforme a DIN IEC 760
  • P en el dibujo = paso
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
  • De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Homologaciones

Homologaciones CSA UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Color:
Código: 1635880000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 16 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 16, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1635800000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 8 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 8, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599130000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599140000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 3, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599150000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 4, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599160000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 5 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599170000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 6 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 6, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599180000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 7 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 7, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599190000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 8 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 8, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599210000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 10 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 10, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599220000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 11 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599230000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 12 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 12, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599240000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 13 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 13, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599250000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 14 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 14, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599260000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 15 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 15, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1599270000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 16 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 16, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1635740000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 2 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1635750000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 3, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1635760000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 4 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 4, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1635770000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 5 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Código: 1635780000
Tipo: SLDF 5.08 L/F 6 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 6, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto