Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SAKK 4 KER/WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, blanc, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, 5VB, Céramique, 250 °C
Référence 1598080000
Type SAKK 4 KER/WS
GTIN (EAN) 4008190020729
Qté. 25 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 53 mm
Profondeur (pouces) 2,087 inch
Hauteur 40 mm
Hauteur (pouces) 1,575 inch
Largeur 8 mm
Largeur (pouces) 0,315 inch
Poids net 31,56 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
plage de température d'utilisation For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Température d'utilisation permanente, min. -60 °C
Température d'utilisation permanente, max. 250 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Notification de modification produit
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX) TUEV18ATEX8208U
Certificat Nº (IECEX) IECEXTUR18.0018U
Tension max. (ATEX) 440 V
Courant (ATEX) 32 A
Section max. du conducteur (ATEX) 6 mm²
Tension max. (IECEX) 440 V
Courant (IECEX) 32 A
Section max. du conducteur (IECEX) 6 mm²
plage de température d'utilisation For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Identification EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 2 G D

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Instruction de montage Montage direct
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau Céramique
Couleur blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0, 5VB

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 32
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 4 mm²
Tension nominale 800 V
Tension nominale DC 800 V
Courant nominal 32 A
Courant avec conducteur max. 41 A
Normes IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1 mΩ
Tension de choc nominale 8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 1,02 W
Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA) 12400-290
Courant gr. c (CSA) 36 A
Section max. du conducteur (CSA) 10 AWG
Section min. du conducteur (CSA) 26 AWG
Tension Gr C (CSA) 600 V

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR) E60693
Courant gr. C (UR) 30 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) 26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR) 26 AWG
Tension Gr C (UR) 600 V

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Généralités

Instruction de montage Montage direct
Normes IEC 60947-7-1
Rail TS 32
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 22

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A4
Couple de serrage, max. 0,5 Nm
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS 2
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max. 2,5 mm²
Embouts doubles, min. 0,5 mm²
Longueur de dénudage 10 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 6 mm²
Plage de serrage, min. 0,33 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 22
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Vis de serrage M 3

Agréments

Agréments CCCEX CE CSA CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (UR) E60693
Certificat Nº (cURusEX) E184763

Autres produits de la même gamme

Référence: 0128360000
Type: SAK 4
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Référence: 1716240000
Type: SAK 4
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Référence: 0128380000
Type: SAK 4 BL
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Référence: 0168860000
Type: SAK 4 CUN
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 0168800000
Type: SAK 4 CUN/EP/SW
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, Résine époxy EP, 160 °C
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 0128300000
Type: SAK 4 EP/SW
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, Résine époxy EP, 160 °C
 
Référence: 9520360000
Type: SAK 4 K.IN
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Référence: 9502600000
Type: SAKK 4
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, 5VB, Céramique, 250 °C
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange