Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
BL 3.50/03/180 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
Art.nr. 1597370000
Typ BL 3.50/03/180 SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190169909
Förp. 174 pc(s).
Produktparametrar IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 18,5 mm
Byggdjup (tum) 0,728 inch
Höjd 13 mm
Bygghöjd (tum) 0,512 inch
Bredd 10,5 mm
Byggbredd (tum) 0,413 inch
Nettovikt 1,678 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 352 mm
VPE-bredd 136 mm
VPE-höjd 26 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test ursprungsmärkning, typmärkning, godkännande märkning SEV, godkännande märkning CSA
Utvärdering tillgänglig
Test hållbarhet
Utvärdering godkänd
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)
Standard DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 del 7 avsnitt 5 / 05.94
Test 180° vridning med kodningselement
Utvärdering godkänd
Test: Klämbar area
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.99
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea massiv 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/19
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00
Krav 0,2 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/19
Utvärdering godkänd
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea 2 × AWG 24/1
Typ av ledare och för ledararea 2 × AWG 24/19 med ändhylsa
Utvärdering godkänd
Krav 0,4 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/7
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00
Krav ≥5 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/19
Utvärdering godkänd
Krav ≥10 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea 2 × AWG 24/1
Typ av ledare och för ledararea 2 × AWG 24/19 med ändhylsa
Utvärdering godkänd
Krav ≥40 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U1.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K1.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/7
Utvärdering godkänd

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 3.50
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 3
L1 i mm 7 mm
L1 i tum 0,276 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 1,5 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20, komplett monterad
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 6 mm
Klämskruv M 2
Skruvmejselklinga 0,4 x 2,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 7 N
Max. dragkraft/pol 5 N
Åtdragningsmoment
Momenttyp Ledaranslutning
Användningsinformation
Åtdragningsmoment
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,08 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/12 OR
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/12 W
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/12 GE
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,25 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,25/10 HBL
Avisoleringslängd
nominell 5 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,25/5
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,34 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,34/10 TK
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 154685-1318353
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 17 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 12 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 14,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 10 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 160 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 160 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 100 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• Max. ytterdiameter för ledaren: 2,9 mm
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Antal poler:
Färgkod: orange
Antal poler: 2
Art.nr.: 1597360000
Typ: BL 3.50/02/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 4
Art.nr.: 1597380000
Typ: BL 3.50/04/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 5
Art.nr.: 1597390000
Typ: BL 3.50/05/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 6
Art.nr.: 1597400000
Typ: BL 3.50/06/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 7
Art.nr.: 1597410000
Typ: BL 3.50/07/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 7, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 8
Art.nr.: 1597420000
Typ: BL 3.50/08/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 9
Art.nr.: 1597430000
Typ: BL 3.50/09/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 10
Art.nr.: 1597440000
Typ: BL 3.50/10/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 11
Art.nr.: 1597450000
Typ: BL 3.50/11/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 11, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 12
Art.nr.: 1597460000
Typ: BL 3.50/12/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 13
Art.nr.: 1597470000
Typ: BL 3.50/13/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 13, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 14
Art.nr.: 1597480000
Typ: BL 3.50/14/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 15
Art.nr.: 1597490000
Typ: BL 3.50/15/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 15, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 16
Art.nr.: 1597500000
Typ: BL 3.50/16/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 16, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 17
Art.nr.: 1620290000
Typ: BL 3.50/17/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 17, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 18
Art.nr.: 1620300000
Typ: BL 3.50/18/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 18, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 19
Art.nr.: 1620310000
Typ: BL 3.50/19/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 19, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 20
Art.nr.: 1620320000
Typ: BL 3.50/20/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 20, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 21
Art.nr.: 1620330000
Typ: BL 3.50/21/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 21, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 22
Art.nr.: 1620340000
Typ: BL 3.50/22/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 22, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 23
Art.nr.: 1620350000
Typ: BL 3.50/23/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 23, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 24
Art.nr.: 1620360000
Typ: BL 3.50/24/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 2
Art.nr.: 1615670000
Typ: BL 3.50/02/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 3
Art.nr.: 1615680000
Typ: BL 3.50/03/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 4
Art.nr.: 1615690000
Typ: BL 3.50/04/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 5
Art.nr.: 1614090000
Typ: BL 3.50/05/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 6
Art.nr.: 1610180000
Typ: BL 3.50/06/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 7
Art.nr.: 1610190000
Typ: BL 3.50/07/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 7, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 8
Art.nr.: 1615700000
Typ: BL 3.50/08/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 9
Art.nr.: 1615710000
Typ: BL 3.50/09/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 10
Art.nr.: 1610200000
Typ: BL 3.50/10/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 11
Art.nr.: 1615720000
Typ: BL 3.50/11/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 11, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 12
Art.nr.: 1615730000
Typ: BL 3.50/12/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 13
Art.nr.: 1615740000
Typ: BL 3.50/13/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 13, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 14
Art.nr.: 1615750000
Typ: BL 3.50/14/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 15
Art.nr.: 1615760000
Typ: BL 3.50/15/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 15, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 16
Art.nr.: 1615770000
Typ: BL 3.50/16/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 16, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 17
Art.nr.: 1620370000
Typ: BL 3.50/17/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 17, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 18
Art.nr.: 1620380000
Typ: BL 3.50/18/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 18, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 19
Art.nr.: 1620390000
Typ: BL 3.50/19/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 19, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 20
Art.nr.: 1620400000
Typ: BL 3.50/20/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 20, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 21
Art.nr.: 1620410000
Typ: BL 3.50/21/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 21, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 22
Art.nr.: 1620420000
Typ: BL 3.50/22/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 22, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 24
Art.nr.: 1620440000
Typ: BL 3.50/24/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar