Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 125 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, Resina epossidica EP, 160 °C
N. d’ordine
1596240000
Tipo
SAKH 35 EP/SW
GTIN (EAN)
4008190093570
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
87,5 mm
Profondità (pollici)
3,445 inch
Posizione verticale
74 mm
Altezza (pollici)
2,913 inch
Larghezza
23 mm
Larghezza (pollici)
0,906 inch
Peso netto
141,7 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
160 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
TUEV18ATEX8206U
N° certificato (IECEX)
IECEXTUR18.0016U
Tensione max. (ATEX)
1100 V
Corrente (ATEX)
125 A
Sezione cavo max (ATEX)
35 mm²
Tensione max. (IECEX)
1100 V
Corrente (IECEX)
125 A
Sezione cavo max (IECEX)
35 mm²
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Lati aperti
chiuso
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Resina epossidica EP
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
35 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
125 A
Corrente con conduttore max.
150 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,26 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
4 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
125 A
Corrente Gr C (CSA)
125 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
200039-1501714
Sezione cavo max (CSA)
2 AWG
Sezione cavo min (CSA)
12 AWG
Tensione Gr B (CSA)
600 V
Tensione Gr C (CSA)
1500 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (UR)
115 A
Corrente Gr C (UR)
115 A
Corrente Gr D (UR)
5 A
N° certificato (UR)
E60693
Sezione cavo max (UR)
2 AWG
Sezione cavo min (UR)
12 AWG
Tensione Gr B (UR)
600 V
Tensione Gr C (UR)
600 V
Tensione Gr D (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 32
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 2
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 12
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B8
Campo di sezioni, max.
50 mm²
Campo di sezioni, min.
4 mm²
Coppia di serraggio, max.
4,4 Nm
Coppia di serraggio, min.
2,5 Nm
Dimensione lama
6,5 x 1,2 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
18 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 2
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 35 mm², 125 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 35 mm², 125 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 125 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, Resina epossidica EP, 160 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 35 mm², 125 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 35 mm², 125 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.