Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
LP 5.08/03/135 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 3, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
Art.nr. 1595690000
Typ LP 5.08/03/135 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190190293
Förp. 100 pc(s).
Produktparametrar IEC: 500 V / 32 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 17,5 mm
Byggdjup (tum) 0,689 inch
Höjd 20 mm
Bygghöjd (tum) 0,787 inch
Höjd lägstbyggande 16,8 mm
Bredd 15,84 mm
Byggbredd (tum) 0,624 inch
Nettovikt 4,154 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 130 mm
VPE-bredd 106 mm
VPE-höjd 66 mm

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie LP
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Ledarutgångsriktning 135°
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Antal poler 3
Polradstal
Uppgraderbar av kunden Ja
Antal rader
maximalt radmonterbara poler per rad 24 
Lödstiftlängd (l) 3,2 mm
Dimensioner för lödstift 0,75 x 0,9 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
Antal lödstift per pol
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Klämskruv M 3
Avisoleringslängd 6 mm
L1 i mm 10,16 mm
L1 i tum 0,4 "
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) 1,20 mΩ

Materialdata

Isoleringsmaterial PA
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp I
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Ytbehandling 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Typ av förtenning matt
Skiktstruktur för lödanslutningen 4...6 µm Ni / 4...6 µm Sn
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsområde, max. 6 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entrådig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 6 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 4 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/12 OR
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/12 W
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/12 GE
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Referenstext Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1202191
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 20 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 20 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 32 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 30,5 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 32 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 25 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 500 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 250 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 120 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Mätuttaget kan endast användas som potentialmätpunkt.
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

Godkännanden

Godkännanden CSA
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Antal poler:
Antal poler: 4
Färgkod: orange
Art.nr.: 1759210000
Typ: LP 5.08/04/135 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Antal poler: 5
Färgkod: orange
Art.nr.: 1843150000
Typ: LP 5.08/05/135 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 5, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Antal poler: 7
Färgkod: orange
Art.nr.: 1843160000
Typ: LP 5.08/07/135 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 7, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Antal poler: 8
Färgkod: orange
Art.nr.: 1752940000
Typ: LP 5.08/08/135 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 8, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Antal poler: 9
Färgkod: orange
Art.nr.: 1843170000
Typ: LP 5.08/09/135 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 9, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Antal poler: 10
Färgkod: orange
Art.nr.: 1843180000
Typ: LP 5.08/10/135 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 10, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Antal poler: 11
Färgkod: orange
Art.nr.: 1843190000
Typ: LP 5.08/11/135 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 11, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Antal poler: 12
Färgkod: orange
Art.nr.: 1843200000
Typ: LP 5.08/12/135 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 12, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Antal poler: 2
Färgkod: orange
Art.nr.: 1595730000
Typ: LP 5.08/02/135 3.2SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,2 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 2, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar