Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CSL1,6R18-16 SN I3,5
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, На катушках, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 1.5 mm²
Заказ № 1582360000
Тип CSL1,6R18-16 SN I3,5
GTIN (EAN) 4008190063214
Кол. 4 000 Шт.
Продуктное отношение  
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Масса нетто 0,75 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 641 мм
VPE с 625 мм
Высота VPE 61 мм

Системные параметры

Метод проводного соединения Обжимное соединение
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 1
Количество полюсных рядов
Объемное сопротивление 3,30 мОм
Длина зачистки изоляции 4 мм

Данные о материалах

Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,75 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 18
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Многожильный, мин. H07V-R 0,75 mm²
многожильный, макс. H07V-R 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,75 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 0 mm²
Наружный диаметр изоляции, мин. 2 мм
Наружный диаметр изоляции, макс. 3,5 мм

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 0 kV

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Длинные штырьки можно использовать со стандартными штырьками в качестве ведущих контактов.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92
ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-03
ECLASS 12.0 27-46-04-03
ECLASS 13.0 27-46-04-03
ECLASS 14.0 27-46-04-03

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Количество полюсов: 1
Заказ №: 1428700000
Тип: CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, позолоченный, Макс. диапазон зажима : 2.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1582370000
Тип: CSL1,6E14-12 AU,75 I4,2
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, позолоченный, Макс. диапазон зажима : 2.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1582390000
Тип: CSL1,6E14-12 SN I4,2
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 2.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1582330000
Тип: CSL1,6E18-16 AU,75 I3,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, позолоченный, Макс. диапазон зажима : 1.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1425700000
Тип: CSL1,6E22-20 SN I2,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 0.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1420700000
Тип: CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, позолоченный, Макс. диапазон зажима : 0.25 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1421700000
Тип: CSL1,6E26-24 SN I1,4
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 0.25 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1423700000
Тип: CSL1,6E22-20 SN I1,8
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 0.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1422700000
Тип: CSL1,6E22-20 AU,75 I1,8
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, позолоченный, Макс. диапазон зажима : 0.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1424700000
Тип: CSL1,6E22-20 AU,75 I2,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, позолоченный, Макс. диапазон зажима : 0.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1427700000
Тип: CSL1,6E18-16 SN I2,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 1.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1582350000
Тип: CSL1,6E18-16 SN I3,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 1.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1426700000
Тип: CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, позолоченный, Макс. диапазон зажима : 1.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1429700000
Тип: CSL1,6E14-12 SN I3,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, Отдельный контакт, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 2.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1565900000
Тип: CSL1,6R26-24 SN I1,4
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, На катушках, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 0.25 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1565870000
Тип: CSL1,6R22-20 SN I1,8
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, На катушках, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 0.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1565820000
Тип: CSL1,6R22-20 AU,75 I2,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, На катушках, Ножка, высокая, позолоченный, Макс. диапазон зажима : 0.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1565810000
Тип: CSL1,6R18-16 SN I2,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, На катушках, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 1.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1565790000
Тип: CSL1,6R18-16 AU,75 I2,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, На катушках, Ножка, высокая, позолоченный, Макс. диапазон зажима : 1.5 mm²
 
Количество полюсов: 1
Заказ №: 1565780000
Тип: CSL1,6R14-12 SN I3,5
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Обжимной контакт, На катушках, Ножка, высокая, луженые, Макс. диапазон зажима : 2.5 mm²