Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SL 5.00/12/180B 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
Référence 1581880000
Type SL 5.00/12/180B 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190185947
Qté. 50 pièce(s)
Indices de produit IEC: 400 V / 18 A
UL: 300 V / 15 A
Emballage Boîte

Dimensions et poids

Profondeur 8,4 mm
Profondeur (pouces) 0,331 inch
Hauteur 15,2 mm
Hauteur (pouces) 0,598 inch
Hauteur version la plus basse 12 mm
Largeur 62 mm
Largeur (pouces) 2,441 inch
Poids net 3,77 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Caractéristiques du système

Famille de produits OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.00
Type de raccordement Raccordement sur platine
Montage sur le circuit imprimé Raccordement soudé THT
Pas en mm (P) 5 mm
Pas en pouces (P) 0,197 "
Angle de sortie 180°
Nombre de pôles 12
Nombre de picots par pôle
Longueur du picot à souder (l) 3,2 mm
Tolérance sur la longueur du picot à souder +0,1 / -0,2 mm
Dimensions du picot à souder d = 1,2 mm, octogonal
Dimension du picot à souder = tolérance d 0 / -0,03 mm
Diamètre du trou d'implantation (D) 1,3 mm
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) + 0,1 mm
L1 en mm 55 mm
L1 en pouce 2,165 "
Nombre de séries
Nombre de pôles
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 protection doigt non enfiché/ protection appui de la main enfiché
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché
Degré de protection IP20
Résistance de passage ≤5 mΩ
Codable Oui
Force d'enfichage/pôle, max. 10 N
Force d'extraction/pôle, max. 8 N

Données des matériaux

Matériau isolant PBT
Couleur Orange
Tableau des couleurs (similaire) RAL 2000
Groupe de matériaux isolants IIIa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) ≥ 200
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Surface du contact étamé
Structure en couches du raccordement soudé 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat
Structure en couches du contact mâle 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat
Température de stockage, min. -40 °C
Température de stockage, max. 70 °C
Température de fonctionnement , min. -50 °C
Température de fonctionnement , max. 100 °C
Plage de température montage, min. -25 °C
Plage de température montage, max. 100 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) 18 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) 14,5 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) 15 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) 12 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 320 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 4 kV
Tenue aux courants de faible durée 3 x 1s mit 120 A

Données nominales selon CSA

Institut (CSA) icon
Certificat Nº (CSA) 200039-1121690
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) 15 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) 10 A
Référence aux valeurs approuvées Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Données nominales selon UL 1059

Institut (UR) icon
Certificat Nº (UR) E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) 15 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) 10 A
Référence aux valeurs approuvées Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Emballage

Emballage Boîte
Longueur VPE 169 mm
Largeur VPE 116 mm
Hauteur VPE 38 mm

Note importante

Conformité IPC Conformité  : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues  ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Surfaces de contact dorées sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois

Agréments

Agréments CSA UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (UR) E60693

Autres produits de la même gamme

Couleur:
Référence: 1211250000
Type: SL 5.00/02/180B 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1074250000
Type: SL 5.00/03/180B 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1211260000
Type: SL 5.00/04/180B 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1211270000
Type: SL 5.00/05/180B 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1211280000
Type: SL 5.00/06/180B 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1210040000
Type: SL 5.00/07/180B 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1211290000
Type: SL 5.00/08/180B 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1211310000
Type: SL 5.00/12/180B 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1211510000
Type: SL 5.00/13/180B 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 13, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1581780000
Type: SL 5.00/02/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581790000
Type: SL 5.00/03/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581800000
Type: SL 5.00/04/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581810000
Type: SL 5.00/05/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581820000
Type: SL 5.00/06/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581830000
Type: SL 5.00/07/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581840000
Type: SL 5.00/08/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581850000
Type: SL 5.00/09/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 9, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581860000
Type: SL 5.00/10/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 10, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581870000
Type: SL 5.00/11/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 11, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581890000
Type: SL 5.00/13/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 13, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581900000
Type: SL 5.00/14/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 14, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581910000
Type: SL 5.00/15/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 15, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581920000
Type: SL 5.00/16/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 16, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581930000
Type: SL 5.00/17/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 17, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581940000
Type: SL 5.00/18/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 18, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581950000
Type: SL 5.00/19/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 19, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581960000
Type: SL 5.00/20/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 20, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581970000
Type: SL 5.00/21/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 21, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581980000
Type: SL 5.00/22/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 22, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1581990000
Type: SL 5.00/23/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 23, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1582000000
Type: SL 5.00/24/180B 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Queue d'aronde pour blocs de fixation, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 24, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange