Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CLI M 2-25Q SDR SG
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 10 - 317 mm, 25 x 11.4 mm, желтый
Заказ № 1579500000
Тип CLI M 2-25Q SDR SG
GTIN (EAN) 4008190086282
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 3 мм
Глубина (дюймов) 0,118 inch
Высота 25 мм
Высота (в дюймах) 0,984 inch
Ширина 11,4 мм
Ширина (в дюймах) 0,449 inch
Масса нетто 0,62 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Да
Наружный диаметр провода 10 - 317 mm
Наружный диаметр провода, макс. 317 мм
Наружный диаметр провода, мин. 10 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 500 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 16 mm²
Сечение соединительного провода 16 - 500 mm²

Общие данные

Вид печати По заказу клиента
Галогены Да
Исполнение В ленте
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки Комплектующая деталь
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Комплектующая деталь = Маркировка проводов и кабелей
Материал ПВХ, мягкий, не содержит кадмия
Метод выполнения печати Метод струйной печати
Напечатанные символы по желанию клиента
Печать Специальный знак
Температурный диапазон вставки -30...80 °C
Температурный диапазон, макс.. 80 °C
Температурный диапазон, мин. -30 °C
Цвет печати черный
Цветовой код желтый
Ширина 11,4 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.