Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, mín.
0,5 mm²
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
1,5 mm²
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
10 mm
Número de conexiones
3
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
1
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 2,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
1,5 mm²
Tensión nominal
250 V
Tensión nominal DC
250 V
Intensidad nominal
16 A
Corriente en conductor máximo
16 A
Normas
IEC 61984, Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,83 mΩ
Sobretensión de choque nominal
4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,56 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
10 A
Corriente Gr C (CSA)
10 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-260
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (UR)
10 A
Corriente Gr D (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
22 AWG
Tensión Gr B (UR)
300 V
Tensión Gr D (UR)
300 V
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 61984, Según IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, 1 conexión brida-tornillo - 2 conexiones term. plano enchufable, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Conexión brida-tornillo, 1 conexión brida-tornillo - 2 conexiones term. plano enchufable, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.