Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SLAS 4B SN OR   Produkt nepoužívejte k novému vývoji
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
Objednací číslo 1571820000
Typ SLAS 4B SN OR
GTIN (EAN) 4008190177461
Množství 78 ks
Údaje výrobku IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Balení Box
Stav objednávky Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do 2024-09-30
Alternativní výrobek 1627110000

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 7,83 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Balení

Balení Box
Délka VPE 350 mm
Šířka VPE 136 mm
Výška VPE 30 mm

Parametry systému

Skupina produktů OMNIMATE Signal - řada BLA/SLA 5,08
Typ připojení Připojení v provozu
Rozteč v mm (P) 5,08 mm
Rozteč v palcích (P) 0,2 "
Počet pólů 4
L1 v mm 15,24 mm
L1 v palcích 0,6 "
Počet řad
Množství řady kolíků
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 IP 20
Objemový odpor 5,00 mΩ
Cykly zapojování 25

Údaje o materiálu

Izolační materiál PBT GF
Barevný Oranžová
Barevný graf (podobné) RAL 2000
Skupina izolačního materiálu IIIa
Komparativní index sledování (CTI) ≥ 200
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocínované
Struktura vrstev kontaktu konektoru 4...8 µm Sn žárově pocínované
Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min. -25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 120 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Upínací rozsah, max. 1,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 28
Průřez propojení AWG, max. AWG 16
Pevné, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. 0,2 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Referenční text Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) 16 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) 15 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) 14 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) 13 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 4 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu 3 x 1 s se 120 A

Jmenovité údaje podle CSA

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) 10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) 10 A
Průřez vodiče AWG, min. AWG 28
Průřez vodiče AWG, max. AWG 16

Jmenovité údaje podle UL 1059

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) 10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) 10 A
Průřez vodiče, AWG, min. AWG 28
Průřez vodiče, AWG, max. AWG 16

Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
  • Další varianty na vyžádání
  • Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
  • Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
  • Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
  • P na nákresu = rozteč
  • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
  • V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
  • Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly