Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VG 29-K68
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Číslo objednávky 1569030000
Typ VG 29-K68
GTIN (EAN) 4008190142872
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 41 mm
Výška (v palcích) 1,614 inch
Délka 52 mm
Délka (v palcích) 2,047 inch
Čistá hmotnost 34,8 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Všeobecné informace

AF velikost 1 42 mm
Délka závitu 11 mm
Halogen Ano
Kabelové vývodky PG
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2
Materiál Polyamid 6
Rozsah provozní teploty, max. 100 °C
Rozsah provozní teploty, min. -40 °C
Silikon Ne
Stoupání závitu 1,59 mm
Stupeň krytí IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stupeň krytí (UL) Type 4X
Stupeň krytí s GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnění CR
Utahovací moment 9 Nm
Utahovací moment pojistné matice, max. 9,5 Nm
Utahovací moment pojistné matice, min. 8,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. 9,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. 8,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max. 10,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min. 9,5 Nm
Velikost AF 42 mm
Vnější průměr kabelu, max. 25 mm
Vnější průměr kabelu, min. 18 mm
Vnější závit PG 29

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

DEF | Podmínky osvědčení DNV, UL, cULus
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL) E-199260 - BS 17
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus) E-199260 - BS 17

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1772280000
Typ: VG M12-1/K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1772290000
Typ: VG M16 - K 68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1909860000
Typ: VG M16-1/K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 2811470000
Typ: VG M20 - K 68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1772300000
Typ: VG M20-1/K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1772310000
Typ: VG M25 - K 68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1909870000
Typ: VG M25-1/K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1772320000
Typ: VG M32 - K 68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1909880000
Typ: VG M32-1/K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1772330000
Typ: VG M40 - K 68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1909890000
Typ: VG M40-1/K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1772340000
Typ: VG M50 - K 68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1772350000
Typ: VG M63-1/K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1568970000
Typ: VG 7-K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1568980000
Typ: VG 9-K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1568990000
Typ: VG 11-K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1569000000
Typ: VG 13.5-K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1569010000
Typ: VG 16-K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1569020000
Typ: VG 21-K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1569040000
Typ: VG 36-K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 1569050000
Typ: VG 42-K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 1718770000
Typ: VG 48-K68
Verze:
VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly