Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG 21-K68
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. 1569020000
Art VG 21-K68
GTIN (EAN) 4008190032234
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 37 mm
Höhe (inch) 1,457 inch
Länge 48 mm
Länge (inch) 1,89 inch
Nettogewicht 20,8 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 8 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Dichteinsatz CR
Drehmoment Gegenmutter, max. 4 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min. 3 Nm
Drehmoment Hutmutter, max. 6 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 5 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 4 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 3 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) PG 21
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,59 mm
Halogene Ja
Kabeldurchmesser außen, max. 18 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 13 mm
Schlüsselweite 33 mm
Schlüsselweite 1 33 mm
Schutzart IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart (UL) Type 4X
Schutzart mit GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikone Nein
Verschraubung PG
Werkstoff Polyamid 6

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL) E-199260 - BS 16
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus) E-199260 - BS 16
Zulassungsumgebung DNV, UL, cULus

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1772280000
Art: VG M12-1/K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1772290000
Art: VG M16 - K 68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909860000
Art: VG M16-1/K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2811470000
Art: VG M20 - K 68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1772300000
Art: VG M20-1/K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1772310000
Art: VG M25 - K 68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909870000
Art: VG M25-1/K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1772320000
Art: VG M32 - K 68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909880000
Art: VG M32-1/K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1772330000
Art: VG M40 - K 68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1909890000
Art: VG M40-1/K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1772340000
Art: VG M50 - K 68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1772350000
Art: VG M63-1/K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1568970000
Art: VG 7-K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1568980000
Art: VG 9-K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1568990000
Art: VG 11-K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1569000000
Art: VG 13.5-K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1569010000
Art: VG 16-K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1569030000
Art: VG 29-K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1569040000
Art: VG 36-K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1569050000
Art: VG 42-K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1718770000
Art: VG 48-K68
Ausfuehrung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6