Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
VG 9-K68
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Art.nr. 1568980000
Typ VG 9-K68
GTIN (EAN) 4008190136673
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Höjd 26,5 mm
Bygghöjd (tum) 1,043 inch
Längd 34,5 mm
Bygglängd (tum) 1,358 inch
Nettovikt 6 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Förskruvningar PG
Gänga (yttre) PG 9
Gängningslängd 8 mm
Gängstigning 1,41 mm
Halogener Ja
Kabeldiameter utsidan max. 8 mm
Kabeldiameter utsidan min. 4 mm
Material Polyamid 6
Nyckelbredd 19 mm
Nyckelbredd 1 19 mm
Silikon Nej
Skyddsklass IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Skyddsklass (UL) Type 4X
Skyddsklass med GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätningsinsats CR
Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -40 °C
Vridmoment kontramutter, max. 2 Nm
Vridmoment kontramutter, min. 1 Nm
Vridmoment kupolmutter, max. 3 Nm
Vridmoment kupolmutter, min. 2 Nm
Vridmoment muffar, max. 2 Nm
Vridmoment muffar, min. 1 Nm
Åtdragningsmoment 1,5 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL) E-199260 - BS 12
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus) E-199260 - BS 12
DEF |Villkor för godkännande DNV, UL, cULus

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01

Godkännanden

Godkännanden CE
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1772280000
Typ: VG M12-1/K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1772290000
Typ: VG M16 - K 68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1909860000
Typ: VG M16-1/K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 2811470000
Typ: VG M20 - K 68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1772300000
Typ: VG M20-1/K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1772310000
Typ: VG M25 - K 68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1909870000
Typ: VG M25-1/K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1772320000
Typ: VG M32 - K 68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1909880000
Typ: VG M32-1/K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1772330000
Typ: VG M40 - K 68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1909890000
Typ: VG M40-1/K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1772340000
Typ: VG M50 - K 68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1772350000
Typ: VG M63-1/K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1568970000
Typ: VG 7-K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1568990000
Typ: VG 11-K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1569000000
Typ: VG 13.5-K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1569010000
Typ: VG 16-K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1569020000
Typ: VG 21-K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1569030000
Typ: VG 29-K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1569040000
Typ: VG 36-K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Art.nr.: 1569050000
Typ: VG 42-K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 1718770000
Typ: VG 48-K68
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar