Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
CLI C 02-6 GE/SW L2 CD
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, gul
Art.nr. 1568241729
Typ CLI C 02-6 GE/SW L2 CD
GTIN (EAN) 4032248450572
Förp. 250 pc(s).

Mått och vikter

Djup 3,5 mm
Byggdjup (tum) 0,138 inch
Höjd 6 mm
Bygghöjd (tum) 0,236 inch
Bredd 3,4 mm
Byggbredd (tum) 0,134 inch
Nettovikt 0,11 g

Temperaturer

Temperaturområde för användning -30...80 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet
Leveransform Rulle
Antal märkningar per kombination 1 Rulle = Ledar- och kabelmärkning
Bredd 3,4 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Färgkod gul
Halogener Ja
Isoleringsdiameter, max.
Material PVC, mjuk, utan kadmium
Materialfärg enligt motståndskod
Märkningsmetod varmpräglad
Orientering av texten vågrätt
Rekommenderade tillverkare Process, Maskinbyggnad
Skrivna tecken blandade tecken
Temperaturområde för användning -30...80 °C
Temperaturområde för användning max. 80 °C
Temperaturområde för användning min. -30 °C
Text L2
Textsfärg svart
Typ av märkning Standard
Utförande CD

Ledar- och kabelmärkning

Halogener Ja
Ledararea 0.2 - 1.5 mm²
Ledardiameter, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, min. 0,2 mm²
Ledarytterdiameter 1.3 - 3 mm
Ledarytterdiameter, max. 3 mm
Ledarytterdiameter, min. 1,3 mm

Nedladdningar

Eplan Data Portal Eplan data
Meddelande om produktändring
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1568241726
Typ: CLI C 02-6 GE/SW A1 CD
Utförande:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, gul
 
Art.nr.: 1568241727
Typ: CLI C 02-6 GE/SW A2 CD
Utförande:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, gul
 
Art.nr.: 1568241728
Typ: CLI C 02-6 GE/SW L1 CD
Utförande:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, gul
 
Art.nr.: 1568241730
Typ: CLI C 02-6 GE/SW L3 CD
Utförande:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, gul
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar