Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CLI C 02-3 GE NE CD
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, желтый
Заказ № 1568241058
Тип CLI C 02-3 GE NE CD
GTIN (EAN) 4032248445288
Кол. 500 Шт.

Размеры и массы

Глубина 3,5 мм
Глубина (дюймов) 0,138 inch
Высота 3 мм
Высота (в дюймах) 0,118 inch
Ширина 3,4 мм
Ширина (в дюймах) 0,134 inch
Масса нетто 0,06 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Да
Наружный диаметр провода 1.3 - 3 mm
Наружный диаметр провода, макс. 3 мм
Наружный диаметр провода, мин. 1,3 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0,2 mm²
Сечение соединительного провода 0.2 - 1.5 mm²

Общие данные

Вид печати Чистый
Галогены Да
Диаметр изоляции, макс.
Исполнение CD
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки Катушка
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Катушка = Маркировка проводов и кабелей
Материал ПВХ, мягкий, не содержит кадмия
Печать Нейтральный
Рекомендованные отрасли промышленности Технологические линии, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки -30...80 °C
Температурный диапазон, макс.. 80 °C
Температурный диапазон, мин. -30 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код желтый
Ширина 3,4 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти