Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 18, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Código 1562190000
Tipo WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY
GTIN (EAN) 4050118385274
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 53,7 mm
Profundidad (pulgadas) 2,114 inch
Altura 70 mm
Altura (pulgadas) 2,756 inch
Anchura 106,8 mm
Anchura (pulgadas) 4,205 inch
Peso neto 434 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión lateral
Número de conexiones 18 
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 35 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 35 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo

Datos del material

Material Wemid
Color Gris claro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 35 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal AC 1.000 V
Tensión nominal DC 1.000 V
Intensidad nominal 214 A
Normas IEC 60947-7-1, UL 1059

Generalidades

Carril Placa de montaje, TS 35
Indicación de montaje Carril/ Placa de montaje
Normas IEC 60947-7-1, UL 1059
Número de polos 3

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Carril/ Placa de montaje
Lados abiertos cerrado
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo
Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Conexión PE No
Carril Placa de montaje, TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto El conector cumple la clase de inflamabilidad V-2 según UL94.

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Homologaciones

Homologaciones CE DETNORVER
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2725410000
Tipo: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BK
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2518540000
Tipo: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2725310000
Tipo: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1562170000
Tipo: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 GY
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2725420000
Tipo: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2519470000
Tipo: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1562180000
Tipo: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2725320000
Tipo: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XRD
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2725430000
Tipo: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBK
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 18, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2521770000
Tipo: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 18, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2725330000
Tipo: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XRD
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 35 mm², 214 A, 1000 V, Número de conexiones: 18, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto