Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1
Art.nr. 1562180000
Typ WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY
GTIN (EAN) 4050118385267
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 53,7 mm
Byggdjup (tum) 2,114 inch
Höjd 70 mm
Bygghöjd (tum) 2,756 inch
Bredd 71,2 mm
Byggbredd (tum) 2,803 inch
Nettovikt 288 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allmänt

Antal poler 2
Ledardiameter, AWG, max AWG 2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Normer IEC 60947-7-1, UL 1059
Skena Montageplatta, TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 35 mm²
Anslutningsområde, max. 35 mm²
Anslutningsområde, min. 1,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar 12 
Ledararea, entrådig, max. 35 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 25 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, max. 0 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 35 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning AC 1 000 V
Märkspänning DC 1 500 V
Märkström 214 A
Ström med max. ledare 214 A
Normer IEC 60947-7-1, UL 1059
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 3,6 W

Materialdata

Material Wemid
Färgkod ljusgrå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Ja
PE-anslutning Nej
Skena Montageplatta, TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor sluten

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Uttaget motsvarar brandfarlighetsklass V-2 enligt UL94.

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

Godkännanden

Godkännanden CE DETNORVER
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 2725410000
Typ: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2518540000
Typ: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 7, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1562170000
Typ: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 GY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 7, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2725310000
Typ: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, röd, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 7, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2725420000
Typ: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2519470000
Typ: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2725320000
Typ: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XRD
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, röd, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2725430000
Typ: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 18, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2521770000
Typ: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 18, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1562190000
Typ: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 18, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2725330000
Typ: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XRD
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, röd, 35 mm², 214 A, 1000 V, Antal anslutningar: 18, Antal våningar: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar