Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 18, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 1562160000
Art WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
GTIN (EAN) 4050118385243
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 49 mm
Tiefe (inch) 1,929 inch
Höhe 68 mm
Höhe (inch) 2,677 inch
Breite 94,5 mm
Breite (inch) 3,72 inch
Nettogewicht 305 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059
Polzahl 3
Tragschiene Montageplatte, TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 25 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 164 A
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse 18 
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 25 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
PE-Anschluss Nein
Tragschiene Montageplatte, TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe lichtgrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der Sockel entspricht nach UL94 der Flammbarkeitsklasse V-2.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2725360000
Art: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 7, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2725260000
Art: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2518250000
Art: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 7, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1562000000
Art: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 7, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2725390000
Art: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2518330000
Art: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1562150000
Art: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2725290000
Art: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2725400000
Art: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 18, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2518340000
Art: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 18, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2725300000
Art: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 18, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile