Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, verde, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 20, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 1562140000
Tipo WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL
GTIN (EAN) 4050118385229
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 49,3 mm
Profondità (pollici) 1,941 inch
Posizione verticale 55,7 mm
Altezza (pollici) 2,193 inch
Larghezza 88,8 mm
Larghezza (pollici) 3,496 inch
Peso netto 342 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio Guida di supporto / piastra di montaggio
Lati aperti chiuso
Tipo di montaggio innestabile
bloccabile No
con perno d'arresto No

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria) No
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano 10 
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori blu, verde, Grigio chiaro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 25 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione AC nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Corrente nominale 152 A
Norme IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Guida di supporto / piastra di montaggio
Norme IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Numero di poli 5

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Direzione di collegamento laterale
Numero di collegamenti 20 
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 25 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Omologazioni

Omologazioni CE DETNORVER VDE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1561100000
Tipo: WPD 101 2X25/2X16 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1560670000
Tipo: WPD 101 2X25/2X16 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561120000
Tipo: WPD 101 2X25/2X16 BN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1560650000
Tipo: WPD 101 2X25/2X16 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1560730000
Tipo: WPD 101 2X25/2X16 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2731260000
Tipo: WPD 201 4X25/4X16 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2731230000
Tipo: WPD 201 4X25/4X16 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2731250000
Tipo: WPD 201 4X25/4X16 BN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2731240000
Tipo: WPD 201 4X25/4X16 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2731220000
Tipo: WPD 201 4X25/4X16 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561130000
Tipo: WPD 301 2X25/2X16 3XGY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1562130000
Tipo: WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 15, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561800000
Tipo: WPD 401 2X25/2X16 4XGY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 3053740000
Tipo: WPD 501 2X25/2X16 3XGY/1XBL/1XGN
Versione:
Morsettiera di distribuzione dell'energia, Numero di poli:
 
N. d’ordine: 1561750000
Tipo: WPD 501 2X25/2X16 5XGY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 152 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 20, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi