Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 15, Antal våningar: 1
Art.nr. 1562130000
Typ WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL
GTIN (EAN) 4050118385212
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 49,3 mm
Byggdjup (tum) 1,941 inch
Höjd 55,7 mm
Bygghöjd (tum) 2,193 inch
Bredd 81,5 mm
Byggbredd (tum) 3,209 inch
Nettovikt 271 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allmänt

Antal poler 4
Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Normer IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 25 mm²
Anslutningsområde, max. 25 mm²
Anslutningsområde, min. 1,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar 15 
Ledararea, entrådig, max. 25 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 16 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, max. 0 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 25 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning AC 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 152 A
Ström med max. ledare 152 A
Normer IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå, ljusgrå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
med rasttapp Ja
rastbar Ja
Öppna sidor sluten

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Godkännanden

Godkännanden CE DETNORVER VDE
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1561100000
Typ: WPD 101 2X25/2X16 BK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1560670000
Typ: WPD 101 2X25/2X16 BL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561120000
Typ: WPD 101 2X25/2X16 BN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, brun, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1560650000
Typ: WPD 101 2X25/2X16 GN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, grön, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1560730000
Typ: WPD 101 2X25/2X16 GY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2731260000
Typ: WPD 201 4X25/4X16 BK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2731230000
Typ: WPD 201 4X25/4X16 BL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2731250000
Typ: WPD 201 4X25/4X16 BN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2731240000
Typ: WPD 201 4X25/4X16 GN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2731220000
Typ: WPD 201 4X25/4X16 GY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561130000
Typ: WPD 301 2X25/2X16 3XGY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561800000
Typ: WPD 401 2X25/2X16 4XGY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1562140000
Typ: WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 20, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 3053740000
Typ: WPD 501 2X25/2X16 3XGY/1XBL/1XGN
Utförande:
Energidistributionplintblock, Antal poler:
 
Art.nr.: 1561750000
Typ: WPD 501 2X25/2X16 5XGY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 152 A, 1000 V, Antal anslutningar: 20, Antal våningar: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar